Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OPUS COMPOSITUM STRUKTURA F15
Fibre-reinforced structural plaster – pre-mixed, based on natural hydraulic lime
NHL 5

OPUS COMPOSITUM STRUKTURA F15 Fibre-reinforced structural plaster – pre-mixed, based on natural hydraulic lime NHL 5

Google-Übersetzung,
OPUS COMPOSITUM STRUKTURA F15 ist ein vorgemischter, pulverförmiger, faserverstärkter Konstruktionsputz auf Basis von reinem, umweltfreundlichem und atmungsaktivem NHL 5-Naturkalk gemäß EN 459-1. Er eignet sich für den Innen- und Außenbereich und kann manuell oder maschinell verarbeitet werden. Der Putz ist einfach anzuwenden, insbesondere in Gebäuden von historischem und künstlerischem Wert. Er zeichnet sich durch hervorragende Haftung auf Untergründen, hohe Dampfdurchlässigkeit und spannungsarme Aushärtung aus. Seine Rezeptur ist ungiftig, sulfatbeständig, arm an löslichen Salzen und besitzt eine gute mechanische Festigkeit. Die alkalische Matrix sorgt durch die Schaffung aseptischer Bedingungen für ein angenehmes Raumklima. Anwendungsgebiete sind Wände, Gewölbe und Decken im Innen- und Außenbereich von zivilen und denkmalgeschützten Gebäuden. Er eignet sich auch als Verputz- und Putzmörtel zur Verstärkung von Wandflächen.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerOPUS-COMPOSITUM-STRUKTURA-F15
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-23
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Wandbeläge und -verzierungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit