Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Olympus FLOOR System Lightweight concretes and floor consolidation systems
Olympus FLOOR System Lightweight concretes and floor consolidation systems
Olympus FLOOR System Lightweight concretes and floor consolidation systems

    Olympus FLOOR System Lightweight concretes and floor consolidation systems

    Google-Übersetzung,

    Die Olympus FLOOR-Linie ist speziell für die strukturelle Konsolidierung bestehender Böden konzipiert. Im Vergleich zu herkömmlichen Eingriffen zeichnet sich die Olympus FLOOR-Lösung durch die Verwendung innovativer Materialien aus, die leichter sind und mit der bebauten Fläche kompatibel sind, und zwar durch einen Eingriff an den Außenwänden, der den Bau einer mitwirkenden Platte beinhaltet. Mit den Olympus FLOOR-Systemen ist es dank spezifischer Verbindungselemente, die sich an jede Art von tragender Struktur anpassen, möglich, auf allen Plattentypen einzugreifen und so die Funktionsfähigkeit des Systems zu gewährleisten. Es werden auch verschiedene Arten von Oly Mesh-Glasfasernetzen verwendet, die sich durch hohe mechanische Leistung, extreme Leichtigkeit und Manövrierfähigkeit auf der Baustelle, das Fehlen von Oxidationsphänomenen und daher eine hohe Haltbarkeit im Laufe der Zeit auszeichnen. Alle Oly Connect FLOOR-Verbinder sind in zwei Höhen erhältlich und ermöglichen die Konstruktion selbst sehr dünner Platten, indem sie die Dicke des Eingriffs maximal eindämmen und so dessen Invasivität reduzieren. Das Olympus FLOOR-System umfasst die Verwendung mehrerer Komponenten: _ Verstärkung mit vorgeformtem AR-Glasfasernetz zur Verstärkung der Platte, die zur Spannungsverteilung beiträgt. Die Verwendung des Glasfasernetzes OLY MESH GLASS ermöglicht die Verwendung extrem wendiger und leichter Materialien. _Trockenverbindungen für Verbundplatten, um die Dicke der Verbundplatte auf ein Minimum zu beschränken, um die Gehhöhe nicht zu erhöhen oder die Nutzhöhe der Räume zu verringern. _Vorverpackte Leichtbetone. _Edelstahl-Spiralstäbe zur Umfangsverbindung.

    Spezifikation
    • "INSTRUCTION FOR INSTALLATION: The reinforcing mesh should be embedded in the centerline of the layer of mortar, then provide appropriate spacers."

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFLOOR
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)25
    • Breite (mm)2
    Verwandt
    • HauptmaterialBewehrung
    • Sekundär MaterialMortar
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Bodensysteme
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit