Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Olympus FRCM System CVT Structural consolidation systems certified CE
Olympus FRCM System CVT Structural consolidation systems certified CE
Olympus FRCM System CVT Structural consolidation systems certified CE
Olympus FRCM System CVT Structural consolidation systems certified CE

    Olympus FRCM System CVT Structural consolidation systems certified CE

    Google-Übersetzung,
    Strukturelle Verstärkung von Wänden mit CVT-zertifizierten FRCM- und CRM-Systemen. Das historische und künstlerische Erbe unseres Landes wird durch zahlreiche Mauerwerksbauten repräsentiert, sowohl für Privatbauten als auch für Bauwerke von monumentalem Interesse. Es gibt zahlreiche Bauwerke, die strukturelle Konsolidierungsmaßnahmen erfordern, und es gibt viele seismische Ereignisse, die Schäden an Gebäuden verursacht haben, die Wiederherstellungsmaßnahmen erforderlich machen. Um Mauerwerkskonstruktionen ein angemessenes Leistungsniveau zu gewährleisten, schlägt OLYMPUS das neue Olympus STONE-System vor, das durch die Verwendung von Glasfasernetzen, die in GFK vorgeformt sind, eine Verbesserung der mechanischen Eigenschaften der Mauerwerkselemente ermöglicht. Die Konsolidierungssysteme, die durch die Installation von Glasfasernetzen aus der OLY STONE-Linie erzielt werden, ermöglichen die einfache Behebung von strukturellen Defiziten bei vertikalen Strukturen und ermöglichen im Gegensatz zu Eingriffen mit herkömmlichen Materialien eine geringere Invasivität und eine hohe Haltbarkeit im Laufe der Zeit. Der Olympus STONE Lösungslinie: _FRCM-Systeme _CRM-Systeme _VISUAL FACE-Systeme.
    Spezifikation
    • A95285 _ A95125 _ A95109

      INSTRUCTIONS FOR THE INSTALLATION OF OLY MESH GLASS 320 AND OLY MESH BASALT&STEEL 200 : 1) Demolition of the existing plaster until the masonry surface is reached for the portion to be reinforced; 2) Careful cleaning from dust, oils and paints of the masonry substrate on which the reinforcement system is to be applied; 3) Washing and wetting of the surface until saturated; 4) Application by trowel or spray with a suitable plastering machine of a first layer of mortar of the type OLY WALL STRUKTURA-F following the instructions given in the respective data sheets; 5) Application on the previous "fresh" layer of mortar of the OLY MESH mesh , taking care to ensure an overlap between adjacent strips of at least 15 cm; 6) Application by trowel or spray with a suitable plastering machine of a second layer of mortar of the type OLY WALL STRUKTURA-F following the indications given in the respective data sheets. The total thickness of mortar must be between 5 and 15 mm in the case of a single mesh, net of the leveling of the substrate. In the case of multiple nets, the maximum thickness cannot be more than 30 mm. Note: In order to ensure proper cooperation of the reinforcement with the masonry, the use of connectors from the OLY CONNECT line of appropriate diameter is recommended. _ INSTRUCTION FOR THE INSTALLATION OF OLY STEEL 750 FABRIC: Application steps include: 1) Preparation and cleaning of the substrate in order to obtain perfectly clean and dry surfaces with sufficient mechanical properties. 2) In the case of irregular surfaces, it is necessary to regularize it with appropriate structural mortars. 3) Brush application of a first layer of OLY WALL STRUKTURA-F mortar with a thickness of about 5 mm following the instructions in the relevant data sheet. 4) Laying of OLY STEEL 750 fabric with oriented fibers as per the design. 5) Insertion of any OLY ROD GLASS L connectors as per design specifications with OLY RESIN chemical anchor. 6) Apply "fresh" a second layer of OLY WALL STRUKTURA-F mortar to completely cover for reinforcement following the instructions in the relevant data sheet for a total reinforcement thickness of 15 mm.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFRCM
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialBewehrung
    • Sekundär MaterialMortar
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Außenwände
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit