Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Wall Box - AutoFlare Wall Box Valve

    Google-Übersetzung,

    Das TracPipe System AutoFlare Wandanschlussventil (Modelle FGP-WBTM-375 für 3/8 Zoll, FGP-WBTM-500 für 1/2 Zoll und FGP-WBTM-750 für 3/4 Zoll) ist ein versenkter Gasanschlusskasten aus Metall. Es bietet einen sicheren, flächenbündigen Anschluss für Wellrohre aus Edelstahl (CSST) beim Anschluss an bewegliche oder platzsparende Geräte wie Gasherde oder Wäschetrockner.

    Hauptmerkmale und Spezifikationen

    • Integrierte Sicherheit : Beinhaltet ein 90-Grad-Gasabsperrventil, das sicher in einem feuerfesten Stahlgehäuse montiert ist (UL 1479-gelistet).
    • Für die Installation ohne Mindestabstand geeignet : Speziell für beengte Platzverhältnisse und die Installation von Geräten ohne Mindestabstand konzipiert.
    • Anpassbare Passform : Verfügt über umgekehrte Montagehalterungen zur Aufnahme von doppelten Gipskartonwänden.
    • Anwendung : Nur für den Innenbereich.

    Wichtige Installationshinweise

    • Zertifizierungsvoraussetzung : Nur „qualifizierte Personen“, die das TracPipe CounterStrike-Schulungsprogramm erfolgreich abgeschlossen haben, dürfen dieses Produkt installieren.
    • Einhaltung der Vorschriften : Die Installation muss strikt dem TracPipe Flexible Gas Piping Design Guide sowie den örtlichen Sanitär- und Heizungsvorschriften entsprechen.
    Spezifikation
    • Part NumberSize

      Weight Lbs.

      FGP-WBTM-375     3/8″     2.3
      FGP-WBTM-500     1/2″     2.3
      FGP-WBTM-750     3/4″     2.8
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwall-box-tracpipe-system-autoflare-wall-box-valve-tracpipe-system
    • ProduktfamilieWall Box & Valve Assemblies
    • ProduktgruppeAutoFlare Wall Box Valve
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK-Rohrleitungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit