Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
TracPipe® System | Regulator 2 PSI
    OmegaFlex

    TracPipe® System | Regulator 2 PSI

    Google-Übersetzung,

    TracPipe® CounterStrike® 2 PSI Gasregler sind Leitungsregler, die entwickelt wurden, um einen erhöhten Leitungsdruck von 2 PSI auf den Standardgerätedruck (üblicherweise 8 Zoll Wassersäule) zu reduzieren. Sie verfügen über werkseitig zugelassene Entlüftungsbegrenzer und ermöglichen die Installation von Gasleitungen mit kleinerem Durchmesser, um Ihre angeschlossenen Geräte sicher und effizient zu versorgen.

    Wichtige Reglerspezifikationen und -modelle

    • Funktion: Reduziert den erhöhten Druck von 2 PSI auf einen Auslassdruck von ungefähr 8 Zoll Wassersäule für Haushaltsgeräte.
    • Integrierte Begrenzer: Beinhaltet werkseitig zugelassene Entlüftungsbegrenzer. Sie machen die Verlegung teurer Entlüftungsleitungen nach außen überflüssig, sofern die lokalen und nationalen Vorschriften für Brenngase eingehalten werden.
    • Gängige Modelle:
      • FGP-REG-3: Ausgelegt für kleinere Lasten (Kapazität bis zu 250 MBTU/h).
      • FGP-REG-5A / FGP-REG-5P: Standardmäßige Zwischengrößen (für Lasten bis zu 550 MBTU/h), üblicherweise mit 3/4''-Anschlüssen ausgestattet.
      • FGP-REG-7L: Konzipiert für den Einsatz in Wohn- oder Gewerbegebäuden mit hohem Stromverbrauch (bis zu 1059 MBTU/h) mit 1''-Anschlüssen.
    Spezifikation
    • Part Number     Capacity
           MBTU/h**
           Size     Weight Lbs.
      FGP-REG-3     250     1/2″     .8
      FGP-REG-3P     368 LP     1/2″     .8
      FGP-REG-5A     550     3/4″     1.9
      FGP-REG-5P     836 LP     3/4″     1.9
      FGP-REG-7L     1000     1″
          1.6

      **Capacity is total load as line pressure regulator. (Capacity decreases for single appliance load. Contact factory.)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummertracpipe-regulator-2-psi-tracpipe-system
    • ProduktfamilieFlexible Gas Piping Systems
    • ProduktgruppeRegulator, 2 PSI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK-Rohrleitungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit