Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)
    OmegaFlex

    MediTrac® | Corrugated Medical Tubing (CMT)

    Google-Übersetzung,

    MediTrac® ist ein halbstarres medizinisches Gasleitungssystem (CMT) aus gewellten Kupferlegierungsrohren mit axial verpressten, abgedichteten und schnell montierbaren Messingverschraubungen. Diese Verschraubungen können direkt an Systemkomponenten oder, falls erforderlich, an herkömmliche Kupferrohre angeschlossen werden. Die MediTrac-Rohre sind in langen, aufgerollten Längen erhältlich und verfügen über einen feuerhemmenden Polyethylen-Außenmantel mit Markierungen im Abstand von 60 cm (2 Fuß).

    Spezifikation
    • MEDITRAC® TUBING SPECIFICATIONS

      MediTrac® Size   1/2”
         15mm
         3/4”
         22mm
         1”
         28mm
         1-1/2”
         40mm
         2”
         50mm
      Corrugated Tubing ID
      (nominal)
         0.597”
         15.2mm
         0.820”
         20.8mm
         1.060”
         26.9mm
         1.525”
         38.7mm
         2.060”
         52.3mm
      Jacket OD
      (nominal)
         0.875”
         22.2mm
         1.125”
         28.6mm
         1.375”
         34.9mm
         2.125”
         53mm
         2.625”
         66.7mm
      Bend Radius   6”
         153mm
         8”
         204mm
         10”
         254mm
         24”
         610mm
         30”
         762mm

      MEDITRAC® TUBING SUPPORT AND SPACING

      MediTrac® Size   1/2”
         15mm
         3/4”
         22mm

         1”
         28mm

         1-1/2”
         40mm

         2”
         50mm

      Copper Tube Size
      for Hanger
         3/4”
         22mm
         1”
         28mm
         1-1/4”
         32mm
         2”
         54mm
         2-1/2”
         65mm
      Maximum
      Spacing (ft)
         6’
         1.8mm
         7’
         2.1mm
         8’
         2.4mm
         10’
         3.0mm
         10’
         3.0mm
    Technische Spezifikation
    • Referenznummercorrugated-medical-tubing-cmt-meditrac
    • ProduktfamilieMedical Gas Tubing Systems
    • ProduktgruppeCorrugated Medical Tubing
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-01
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK-Rohrleitungen
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit