OMG PipeGuard-Einheiten sind sowohl für Einzelrohre als auch in Strebenmodellkonfigurationen erhältlich. Strebenmodelle sind in Längen von 6 und 10 Zoll erhältlich, um Rohre und Röhren mit einem Durchmesser von ½ bis 5 Zoll in einer Höhe von 4 Zoll über der Dachoberfläche zu stützen. Alle Federbeinmodelle werden standardmäßig mit 1 5/8 Zoll geliefert. verzinkter Strebenkanal zur Unterstützung einzelner oder mehrerer Rohre 6-in. Strebenmodelle sind aus strapazierfähigem EDPM-Gummi gefertigt. Sicherheitsgelb 10 Zoll. Modelle bestehen aus strapazierfähigem HDPE. Beide sind mit höhenverstellbaren Konfigurationen erhältlich, um Rohre und Leitungen von 4 Zoll zu unterstützen. bis 10-in. von der Dachterrasse. Rollenmodelle passen von 5,5 bis 11 Zoll.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |