Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
8MP Cloud IP Bullet Camera oe-cc53b8
OpenEye

8MP Cloud IP Bullet Camera oe-cc53b8

Google-Übersetzung,

Ausgestattet mit einem 8-MP-Objektiv bietet die Cloud-Kamera OE-CC53B8 integrierte Aufzeichnung, einen dedizierten Analyseprozessor und alle Vorteile der OpenEye Web Services.

Hauptmerkmale des OE-CC53B8

High Dynamic Range – Erzielen Sie kristallklare Bildschärfe bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen.

Integrierte Aufzeichnung – Nehmen Sie direkt mit der Kamera auf und greifen Sie nahtlos über die Cloud auf die Videos zu.

Erweiterte Analytik – Erhalten Sie eine intelligentere und vorausschauendere Lösung mit fortschrittlicher Analytik.

Spezifikation
  • Environment: Outdoor
    Maximum Resolution: 
    3840x2160
    Maximum Framerate: 
    30FPS @ 3840x2160
    Lens: 
    3 ~ 9mm, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View: 
    115° ~ 36°
    Pan/Tilt/Rotate: 
    Pan: 350° | Tilt: 65° | Rotate: 180°
    Ingress Protection: 
    IP67
    Impact Rating: 
    IK10
    Alarm I/O: 
    2 / 1
    Power Source: 
    PoE 802.3af* / PoE+ 802.3at / 12vDC
    Power Consumption: 
    12vDC: 25.92W Max / PoE+ 802.3at: 25W Max
    Operating Temperature: 
    IR Off: -22°~140°F (-30° ~ 60°C) | IR On: -40°~122°F (-40° ~ 50°C)
    Dimensions: 
    W: 4.6 x H: 4.6 x L: 11.6 (118x118x295mm)
    Weight: 
    3lbs (1.4kg)
    Certifications: 
    UL / cUL / UKCA / CE / FCC Part 15, Subpart B, Class A
    Country Of Origin: 
    Taiwan
    NDAA Compliant: 
    Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummer8mp-cloud-ip-bullet-camera-oe-cc53b8
  • ProduktfamilieCameras
  • ProduktgruppeBullet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 23 13
  • Format2014TitelVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNummer23-29 11 00
  • OmniClassTitelSecurity Detection and Monitoring