Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MD-Series Cloud-Managed Appliance with Built-in PoE OE-MDX08
OpenEye

MD-Series Cloud-Managed Appliance with Built-in PoE OE-MDX08

Google-Übersetzung,

Die OE-MD ist eine kostengünstige IP-Aufzeichnungslösung und ist mit einem integrierten 8- oder 16-Kanal-PoE-Switch erhältlich.

Spezifikation
  • Max Channel Count:
    24
    Max Recording Rate:
    150Mbps
    Max Storage Capacity:
    OE-MDX08 - 16TB OE-MDX16 - 48TB
    Operating System:
    Linux
    Network Ports:
    Dedicated Intel®GBE for Client Network Dedicated Intel®GBE for Camera Network
    OS Drive:
    Dedicated Solid State Drive
    Power Consumption:
    OE-MDX08 - 125W OE-MDX16 - 200W
    Dimensions:
    OE-MDX08 - W: 8.7" x H: 1.7" x D: 10.8" (221 x 44 x 275mm) OE-MDX16 - W: 11.8" x H: 1.7" x D: 11" (300 x 44 x 280mm)
    Weight:
    OE-MDX08 - 3.5lbs (1.59kg) OE-MDX16 - 5lbs (2.27kg)
    Country Of Origin:
    Taiwan
    NDAA Compliant:
    Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummermd-series-cloud-managed-appliance-with-built-in-poe-oe-mdx08
  • ProduktfamilieRecorders
  • ProduktgruppeAppliances
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 23 13
  • Format2014TitelVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNummer23-29 11 00
  • OmniClassTitelSecurity Detection and Monitoring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit