Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MM-Series Cloud-Managed Server OE-MMX
OpenEye

MM-Series Cloud-Managed Server OE-MMX

Google-Übersetzung,

Der OE-MM ist ein skalierbarer, cloudbasierter Server, der bis zu 96 Videokanäle unterstützt.

Hauptmerkmale von OE-MM-Gen-2

4 Laufwerkskapazität – Zeichnen Sie Videos auf bis zu 4 Laufwerken auf, um die Speicherkapazität zu erhöhen.

Austauschbare Frontlaufwerke – Speicherplatz einfach durch schnellen Speicheraustausch erhalten.

Rackmontagefähig – kompatibel mit Standard-Serverracks.

SSD-Betriebssystemlaufwerk – Steigern Sie Speicherkapazität, Geschwindigkeit und Effizienz mit Solid-State-Laufwerken.

Skalierbarer NVR-Server – Skalierbar auf die Geschäftsanforderungen durch verschiedene Upgrade-Optionen.

Spezifikation
  • Max Channel Count: 64 (96 w/ Upgrade Options)
    Max Recording Rate: 
    300 Mbps
    Max Storage Capacity: 
    96TB
    Operating System: 
    Linux (Windows Optional)
    Network Ports: 
    1 x 2.5GbE, 1 x GbE
    OS Drive: 
    Dedicated SSD
    Power Consumption: 
    Max: 287W | Nominal: 223W
    Dimensions: 
    W: 16.9” x H: 3.5 x D: 18”
    Weight: 
    27lbs (12.25kg)
    Country Of Origin: 
    United States

Technische Spezifikation
  • Referenznummermm-series-cloud-managed-server-oe-mmx
  • ProduktfamilieRecorders
  • ProduktgruppeServers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 23 13
  • Format2014TitelVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNummer23-29 11 00
  • OmniClassTitelSecurity Detection and Monitoring