Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MC-Series Cloud-Managed Appliance OE-MCX
OpenEye

MC-Series Cloud-Managed Appliance OE-MCX

Google-Übersetzung,

Die OE-MC ist eine kostengünstige IP-Aufzeichnungslösung mit 24 Kanälen, einem dedizierten Kameranetzwerk, 2-Laufwerkskapazität und fortschrittlicher Analytik.

Spezifikation
  • Max Channel Count: 24

    Max Recording Rate: 150 Mbps

    Max Storage Capacity: Up to 48 TB

    Operating System: Linux

    Network Ports: Dedicated Intel®GBE for Client Network

    Dedicated Intel®GBE for Camera Network

    OS Drive: Dedicated Solid State Drive

    Power Consumption: 100W

    Dimensions: W: 8.7" x H: 1.7" x D: 10.8" (221 x 44 x 275mm)

    Weight: 3.5lbs (1.59kg)

    Certifications: CE, FCC, UL, cUL, NDAA, TAA

    Country Of Origin: Taiwan

Technische Spezifikation
  • Referenznummermc-series-cloud-managed-appliance
  • ProduktfamilieRecorders
  • ProduktgruppeAppliances
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 23 13
  • Format2014TitelVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNummer23-29 11 00
  • OmniClassTitelSecurity Detection and Monitoring