Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MK-Series Cloud-Managed Server OE-MKX
OpenEye

MK-Series Cloud-Managed Server OE-MKX

Google-Übersetzung,

Der speziell für Unternehmen entwickelte OE-MK zeichnet sich durch erhöhte Verarbeitungs- und Durchsatzleistung aus und kann bis zu 96 Kanäle verarbeiten.

Hauptmerkmale von OE-MK-Gen-4

8 Laufwerkskapazität – Zeichnen Sie Videos auf bis zu 8 Laufwerken auf, um eine erweiterte Datenspeicherung zu gewährleisten.

Austauschbare Frontlaufwerke – Speicherplatz einfach durch schnellen Speicheraustausch erhalten.

Rackmontagefähig – kompatibel mit Standard-Serverracks.

SSD-Betriebssystemlaufwerk – Steigern Sie Speicherkapazität, Geschwindigkeit und Effizienz mit Solid-State-Laufwerken.

Spezifikation
  • Max Channel Count: 96
    Max Recording Rate: 
    300 Mbps
    Max Storage Capacity: 
    128TB
    Operating System: 
    Windows (Linux Optional)
    Network Ports: 
    1 x 2.5GbE, 1 x GbE
    Form Factor: 
    2U
    OS Drive: 
    Dedicated SSD (1x M.2 NVMe SSD)
    Storage Drives: 
    8
    Power Supply: 
    500W
    Power Consumption: 
    Max: 331W | Nominal: 268W
    Dimensions: 
    W: 17.3" x H: 3.5" x D: 22" (438 x 87 x 557mm)
    Weight: 
    38lbs (17.3kg)
    Certifications: 
    ETL (Intertek) / FCC
    Country Of Origin: 
    Assembled in the USA
    NDAA Compliant: 
    Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummermk-series-cloud-managed-server-oe-mkx
  • ProduktfamilieRecorders
  • ProduktgruppeServers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 23 13
  • Format2014TitelVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNummer23-29 11 00
  • OmniClassTitelSecurity Detection and Monitoring