Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
20MP Outdoor IP Multisensor Camera OE-C9912M20
OpenEye

20MP Outdoor IP Multisensor Camera OE-C9912M20

Google-Übersetzung,

Mit vier 5-MP-Objektiven lässt sich die fernpositionierbare Kamera OE-C9912M20 in Bereichen einsetzen, in denen eine Kamera nicht ausreicht.

Hauptmerkmale von OE-C9912M20

IK10 – Schützen Sie Kameras mit einer IK10-Schutzklasse vor Manipulation und Vandalismus.

Echter Wide Dynamic Range – Schnelle Anpassung an wechselnde Lichtverhältnisse für gleichbleibend hochwertige Bilder.

Fernpositionierbar - Die Kameraposition kann ferngesteuert angepasst werden, um eine optimale Überwachungsabdeckung zu gewährleisten.

Spezifikation
  • Environment- Outdoor
    Maximum Resolution- 
    2592x1944
    Maximum Framerate- 
    30 FPS
    Lens- 
    2.7 ~ 13.5mm, VF, AF, Motorized Zoom Lens
    Field of View- 
    103° ~ 34°
    Pan/Tilt/Rotate- 
    Remotely adjustable: Pan 360°, Tilt 90°, 4x Zoom
    Ingress Protection- 
    IP66
    Impact Rating- 
    IK10
    Alarm I/O- 
    1 / 1
    Power Source- 
    24VDC / 24VAC / IEEE 802.3bt PoE++ Class 5
    Power Consumption- 
    Max. 40W
    Operating Temperature- 
    -40°F ~ 131°F (-40°C ~ 55°C) (IR OFF)
    Dimensions- 
    W: 13.9 x H: 13.9 x D: 11.6 (352 x 352 x 295mm)
    Weight- 
    7.5lb (3.4kg)
    Certifications- 
    UL / cUL / RCM / UKCA / FCC
    Country Of Origin- 
    Taiwan
    NDAA Compliant- 
    Yes

Technische Spezifikation
  • Referenznummer20mp-outdoor-ip-multisensor-camera-oe-c9912m20
  • ProduktfamilieCameras
  • ProduktgruppeMultisensor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 23 13
  • Format2014TitelVideo Surveillance Control and Management Systems
  • OmniClassNummer23-29 11 00
  • OmniClassTitelSecurity Detection and Monitoring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit