Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Data Center Cabinet, Mounting, Storage, Power and Cooling

Data Center Cabinet, Mounting, Storage, Power and Cooling

4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Wir stellen den neuen Rechenzentrumsschrank der Optical Cable Corporation vor, der Geräte in jedem Rechenzentrum montiert, lagert, mit Strom versorgt und kühlt. Die strukturelle Integrität und das modulare Design bieten Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an aktive und passive Geräte, wodurch die Geräte und die zugehörige Verkabelung organisiert, mit Strom versorgt und kühl gehalten werden, während gleichzeitig ausgewählte Sicherheitsgrade bereitgestellt werden. Der Rechenzentrumsschrank von OCC ist ideal für alle Geräteräume, MDF, Zentralbüros oder Verarbeitungseinrichtungen.

Anwendungen:
  • Daten Center
  • MDF
  • Co-Location-Einrichtungen
  • Zentrale Ämter
  • Geräteräume
  • Verarbeitungseinrichtungen

Merkmale und Vorteile:
  • Zwei Breiten – 24" und 30"
  • 45RU Unterkunft
  • 42" erweiterte Schranktiefe zur Anpassung an wachsende Tiefenanforderungen
  • Für ein dynamisches Aufschwingen der Tür können Türscharniere wahlweise links oder rechts montiert werden
  • Die Seitenwände sind für einen einfachen Zugang im Inneren des Schranks aufklappbar
  • Übergroße Schwerlastrollen und Nivellierfüße
  • Vollständig geschweißter 14-Gauge-Stahlrahmen unterstützt bis zu 2.500 lbs
  • Vordere und hintere Montageschienen können für mehr Tiefe frei eingestellt werden, ohne dass Werkzeug erforderlich ist
  • 6 1/2" hinterer Freiraum für PDU-Kabelausgang
  • Abgewinkelte PDU-Montagehalterung für reduzierte Stromkabelbelastung und einfache Inspektion der visuellen Telemetrie während des Rack-Betriebs
  • Die generische PDU-Montagehalterung nimmt gängige Herstellerkomponenten auf
  • Türen mit 63 % Perforation für verbesserten Luftstrom oder optional Plexiglas erhältlich? für hohe Sichtbarkeitspräferenzen
  • Einzigartiges 2-Punkt-Verschlusssystem in der Mitte der Türen
  • 4" Dachausbrüche für erhöhte Kabeleinführungskapazität
  • Vertikales Abgassystem bereit mit verfügbarem Lüfterkit
  • 24-Zoll-Schrank auf 30-Zoll-Schrank umrüstbar
  • Schlösser und Riegel serienmäßig
Technische Spezifikation
  • Referenznummerocc-cdc
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeData Center Cabinet
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit