Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RTC Fiber Enclosure, Rack Mount, Fixed, 1RU, 2RU, and 4RU Configurations Available

RTC Fiber Enclosure, Rack Mount, Fixed, 1RU, 2RU, and 4RU Configurations Available

Google-Übersetzung,
OCC ist bestrebt, das beste Glasfaserverkabelungssystem der Branche bereitzustellen. Unsere neu gestalteten Glasfaser-Anschlussgehäuse führen neue Funktionen in eine etablierte Produktlinie ein, wodurch sie einfacher zu handhaben und ästhetisch ansprechender sind, während sie die von der Optical Cable Corporation erwartete Robustheit beibehalten. Diese neuen LWL-Gehäuse ermöglichen einfachere Anschlüsse, größere Kapazität und unkompliziertes Kabelmanagement. Die neuen RTC- und RTS-Gehäuse sind aus 16-Gauge-Stahl gefertigt, um jahrelangen Ergänzungen, Bewegungen und Änderungen standzuhalten.

Merkmale und Vorteile:

Die neuen Gehäuse von OCC wurden mit Funktionen entwickelt, die sowohl dem Endbenutzer als auch dem Installateur zugute kommen, und bieten Folgendes:
  • Erhältlich in festen (RTC) und verschiebbaren (RTS) Versionen
  • 1RU-, 2RU- und 4RU-Konfigurationen verfügbar, um der Projektgröße gerecht zu werden
  • RTC- und RTS-Gehäuse sind aus Gründen der Rack-Einheitlichkeit auf demselben Chassis aufgebaut
  • RTC- und RTS-Gehäuse nehmen OCC-Standard-Adapterplatten der Serie 600 auf
  • RTC-HD- und RTS-HD-Gehäuse nehmen neue HD-Adapterplatten für Anwendungen mit hoher Dichte auf
  • Das externe Kabelmanagement wird durch neue modulare Zugentlastungshalterungen verbessert, die die Faserbelastung reduzieren und Unterstützung für ordnungsgemäße Kabelbiegungen und effizientes Kabelmanagement bieten
  • Glasfaserbügel auf der Rückseite des Schranks sind stapelbar und ermöglichen eine bessere Trennung von eingehenden Glasfaserkabeln
  • Faserhaltezähne an den Kabelbügeln halten die Faser innerhalb des Bügels und vereinfachen das Kabelmanagement während der Installation
  • Neue Schnappverschlüsse an der Vorder- und Rückseite der Gehäuse erleichtern den Zugang
  • Sowohl die Gehäuse der RTC- als auch der RTS-Serie bieten eine transparente Abdeckung zur visuellen Inspektion der Ports und ein definiertes Beschriftungsfeld für die Einhaltung von TIA 606A
  • Inklusive Hardware für 19-Zoll- oder 23-Zoll-Rackmontage
  • Zahlreiche interne Stellen zum Sichern von schlaffem Kabel
Technische Spezifikation
  • Referenznummerocc-rtc
  • ProduktfamilieComputer Network Equipment
  • ProduktgruppeFiber Optic Enclosures
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-20
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit