Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Optigrün-Randelement Aluminium
Optigrün-Randelement Aluminium
Optigrün-Randelement Aluminium
Optigrün-Randelement Aluminium
    Optigrün

    Optigrün-Randelement Aluminium

    Optigrün-Randelemente aus Aluminium zur Einfassung erhöhter Begrünungsflächen (z.B. Hochbeete) bzw. Trennung unterschiedlich hoher Aufbauebenen.

    Einsatzbereich

    - Als Randbegrenzung bei extensiven und intensiven Dachbegrünungen.

    - Als Einfassung von erhöhten Intensivbegrünungen. (Hochbeete)

    - Als Trennung von unterschiedlichen Belags- und Begrünungsflächen.

    Besondere Eigenschaften

    - Vielseitige und zweckmäßige Formen in Serien-, Maß- und Sonderanfertigung.

    - Sonderfarbtöne sind auf Anfrage möglich.

    Spezifikation
    • Material: Aluminium

      Materialstärke: 3 mm (bis max. 750 mm Höhe); 5 mm (800 - max. 1.200 mm Höhe)

      Länge (Standard): 1.500 / 2.000 / 2.500 / 3.000 mm (je nach Höhe)

      Breite (Standard): 290 / 360 / 460 / 470 mm (je nach Höhe)

      Höhe (Standard): 300 / 400 / 500 / 1.000 mm

      Sondermaße: Sondermaße auf Anfrage möglich; Innen-, Außen- und Sonderecken gemäß Planvorgabe.

      Oberfläche (Standard): farbig beschichtet nach RAL-Farbpalette

      Oberfläche (Alternativ): Aluminium natur (Nähte poliert)

      Sonderlackierungen: auf Anfrage möglich

      Gewicht:

      ca. 5,2 kg/m (Höhe 300 mm)

      ca. 6,6 kg/m (Höhe 400 mm)

      ca. 8,22 kg/m (Höhe 500 mm)

      ca. 20,6 kg/m (Höhe 1.000 mm)

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAluminium_Edge_Element
    • ProduktfamilieOptigrün Products
    • ProduktgruppeEdge Elements
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)1500
    • Tiefe (mm)290
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)5.2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 72 00
    • Format2014TitelRoof Accessories
    • OmniClassNummer23-13 35 25
    • OmniClassTitelStructural Profiled Roofs
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit