Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Systemlösung Retentionsdach Drossel Intensiv
Systemlösung Retentionsdach Drossel Intensiv
Systemlösung Retentionsdach Drossel Intensiv
    Optigrün

    Systemlösung Retentionsdach Drossel Intensiv

    BESONDERHEITEN

    • Für intensive Dachbegrünungen
    • Optigrün-Wasserretentionsbox WRB mit Drosselsystem
    • Zusätzliches Speichervolumen von ca. 80 - 161 l/m² zum vorhandenen Gründach-Speicher
    • Sehr geringer Abfluss über objektspezifisch eingestellte Drossel
    • Drosselabfluss auch geringer als 1 l/s einstellbar
    • Geringes Gewicht druch Hohlraumkörperdränage (Wasser-Retentionsbox WRB)
    • Erhöhte Verdunstungsleistung durch integriertes Kapillarsäulen
    • Niederschlags-Abfluss-Modell mit dem Regenwassersimulationsprogramm RWS 4.0
    Spezifikation
    • TECHNISCHE DATEN

      Gewicht: ab 310 kg/m² bzw. 3,1 kN/m²

      Schichthöhe: ab 33 cm

      Dachneigung: 0°

      Vegetationsform: Stauden-Gehölze-Rasen

      Gesamtwasserspeicher im Gründachaufbau: ab 170 l/m²

      Wasserrückhalt Vret: ca. 80 - 140 l/m²

      Mittlerer Abflussbeiwert Cm: min. 0,1

      Abfluss-Spende: objektbezogen einstellbar

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBlue_Roof_Flow_Control_Intensive
    • ProduktfamilieOptigrün Roof System Solution
    • ProduktgruppeBlue Roof - Flow Control
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)330
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)320
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 33 00
    • Format2014TitelNatural Roof Coverings
    • OmniClassNummer23-13 39 00
    • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit