Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Optigrün-Wasserleitkanal WKK
Optigrün-Wasserleitkanal WKK
    Optigrün

    Optigrün-Wasserleitkanal WKK

    Als Linienentwässerung zur Unterstützung der Ableitung von Überschusswasser aus Drän- und Substratschichten. Die Profile lassen sich über ein einfaches Klickverschlusssystem zu Endlossträngen zusammenstecken.

    Einsatzbereich

    - Auf Dachflächen bis ca. 5° Dachneigung

    - Zur Unterstützung der Ableitung von Überschusswasser in Drän- und Substratschichten mit Fließlängen über 6 – 10 m

    - Kombinierbar mit  Kontrollschächten, Wasserleitkanälen WKA, Wasserleitrinnen WRA und Kiesleisten durch vorgestanzte
    Anschlussmöglichkeiten

    Besondere Eigenschaften

    - Gezielte und widerstandsfreie Ableitung des Überschusswassers.

    - Die Höhe des darüber liegenden Systemaufbaus bleibt unberührt, somit hoher durchwurzelbarer Raum.

    - Kein Aufschwimmen der Profile wie bei Rundrohren.

    - Einfache und variable Verlegung.

    - Zügige Nachführung von Überschusswasser bei Druckströmungsentwässerung.

    Spezifikation
    • Material: Recyclingkunststoff (ABS)

      Farbe: schwarz

      Länge: 1.090 mm (inkl. Endtöpfe)

      Nutzlänge: 1.000 mm

      Breite: 100 mm

      Höhe: 50 mm

      Querschnittprofil: halbrund

      Abflussleistung:

      bei 0,0 % Gefälle ca. 1,13 l/s

      bei 1,0 % Gefälle ca. 1,22 l/s

      bei 2,0 % Gefälle ca. 1,24 l/s

      bei 3,0 % Gefälle ca. 1,25 l/s

      Liefergewicht:

      ca. 0,4 kg / Stück

      ca. 12,0 kg / Karton

      ca. 155,0 kg / Europalette

      Bemessung: Genaue Bemessung von Menge, Rastermaßen und max. Fließlängen erfordert eine Berechnung des anfallenden Überschusswassers in Abhängigkeit der örtlichen Regenspende, des geplanten Schichtaufbaus und der Größe der Einzugsfläche unter Berücksichtigung des anzusetzenden Abflussbeiwerts.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTriangle_Water_Conduit
    • ProduktfamilieOptigrün Products
    • ProduktgruppeInspection Chambers and Profiles
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)1090
    • Tiefe (mm)100
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)0.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 72 00
    • Format2014TitelRoof Accessories
    • OmniClassNummer23-13 35 25
    • OmniClassTitelStructural Profiled Roofs
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit