Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Optigrün Kiesleiste ZP-A
Optigrün

Optigrün Kiesleiste ZP-A

Einsatzbereich

- Als Trennung zwischen Substrat, Kiesrand und/oder Belagsflächen

- Nicht als statisch wirksame Randaufkantung an der Traufkante geeignet.

- Nicht als statisch wirksame Kiesleiste im Schrägdachbereich < 5° DN geeignet.

Besondere Eigenschaften

- Glatte Oberfläche

- Auflast gehalten

- Vierfach gekantet

- Wasserdurchlässig mit Lochung Ø 6 mm im senkrechten Schenkel

- ACHTUNG: Bei nicht beidseitiger Materialverfüllung ist es, bei den größen ZP 150A und ZP 200A, notwendig Leisten mit stärkerem Material zu verwenden.


Spezifikation
  • Material: Aluminium

    Nenndicke: 1,0 mm

    Lochung: 6,0 mm

    Verklebebohrung: ohne

    Farbe: Aluminium Natur

    Abmessung:

    ZP 60A: H 60 x B 85 x L 2500 mm

    ZP 80A: H 80 x B 93 x L 2500 mm

    ZP 100A: H 100 x B 73 x L 2500 mm

    ZP 120A: H 120 x B 140 x L 2500 mm

    ZP 150A: H 150 x B 117 x L 2500 mm

    ZP 200A: H 200 x B 160 x L 2500 mm

    Zubehör: Verbinder für Längsstöße; Eckelement für Innen-/Außeneck-ausbildung 90°-180°

    Menge/Liefereinheit: Einzeln als ungeschnittene; Stangenprofile mit 2,5 m Länge

    Lieferform: gemäß Bestellumfang als Paketversand oder auf Sonderpalette per Spedition.

    Packmaß: gemäß Bestellumfang

    Liefergewicht:

    ZP 60A: ca. 750g/m

    ZP 80A: ca. 800g/m

    ZP 100A: ca. 850g/m

    ZP 120A: ca. 900g/m

    ZP 150A: ca. 1.000g/m

    ZP 200A: ca. 1.400g/m

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEdge_Trim_ZPA
  • ProduktfamilieOptigrün Products
  • ProduktgruppeEdge Trims
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-09-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)60
  • Breite (mm)2500
  • Tiefe (mm)85
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)0.75
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachzubehör
  • IFCClassificationDach
  • UNSPSCNameRoofing accessories
  • UNSPSCCode301516
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
  • Klassifizierung07 72 00
  • Format2014TitelRoof Accessories
  • OmniClassNummer23-13 35 25
  • OmniClassTitelStructural Profiled Roofs
  • CSIUniFormatIICodeB1020
  • CSIUniFormatIITitleRoof Construction
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit