Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Systemlösung Landschaftsdach Lösung 1
Systemlösung Landschaftsdach Lösung 1
Systemlösung Landschaftsdach Lösung 1
Systemlösung Landschaftsdach Lösung 1
    Optigrün

    Systemlösung Landschaftsdach Lösung 1

    4.2 von 5 Sternen4.2(5 Bewertungen)

    BESONDERHEITEN

    • Mehrschichtige Bauweise mit Drän- und Wasserspeicherelement
    • Geringes Gewicht bei hohem Gründachaufbau
    • Gestaltete Dachlandschaften; Pflanzen bis zu Bäumen möglich
    • Dauerhaft funktionsfähige Tiefgaragenbegrünung
    • Umkehrdach: mit Drän- und Wasserspeicherelement FKD 60BO und FKD 60BU geeignet
    Spezifikation
    • TECHNISCHE DATEN

      Gewicht: 600 - 1.300 kg/m² bzw.6,0 - 13,0 kN/m²*

      Schichthöhe: 42 - 100 cm

      Dachneigung: 0 - 5° (0 -9 %)

      Vegetationsform: Stauden-Gehölze-Bäume

      Wasserrückhalt: 80 - 95 %

      Abflusskennzahl: Cs = 0,2 - 0,1

      Wasserspeicherung: ca. 180 - 320 l/m²

      * Je nach Tragfähigkeit der Unterkonstruktion können Optigrün-Substrate „leicht“ oder „schwer“ verwendet werden. Die Gewichtsangaben beziehen sich auf den wassergesättigten Zustand, das Trockengewicht beträgt ca. 60 - 70 % davon.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLandscape_Roof
    • ProduktfamilieOptigrün Roof System Solution
    • ProduktgruppeLandscape Roof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)420
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 33 00
    • Format2014TitelNatural Roof Coverings
    • OmniClassNummer23-13 39 00
    • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit