Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Systemlösung Leichtdach
Systemlösung Leichtdach
Systemlösung Leichtdach
Systemlösung Leichtdach
    Optigrün

    Systemlösung Leichtdach

    BESONDERHEITEN

    • Besonders leichte Dachbegrünung. Sonderbauweise
    • Verwehsichere Systemlösung, nur einsetzbar bei lagesicherer, d. h. fixierter Dachabdichtung
    • Auch bei gefällelosem Dach ohne tiefere Pfützen anwendbar
    • In trockenen Regionen ggf. mit automatischer Bewässerung
    • Höherer Pflegeaufwand und höhere Herstellungskosten als beim Spardach
    Spezifikation
    • TECHNISCHE DATEN

      Gewicht *: 58 kg/m² bzw. 0,58 kN/m² *

      Schichthöhe: 5 cm

      Dachneigung: 0 - 5° (0 - 9 %)

      Vegetationsform: Moos-Sedum

      Wasserrückhalt: 40 - 50 %

      Abflusskennzahl **: Cs = 0,63 - 0,65

      Wasserspeicherung: ca. 18 l/m²

      * Die Gewichtsangaben beziehen sich auf den wassergesättigten Zustand, das Trockengewicht beträgt ca. 50 - 60 % davon.

      ** Ermittelt bei 0 und 2 % Dachneigung in Anlehnung an das FLL-Verfahren.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLightweight
    • ProduktfamilieOptigrün Roof System Solution
    • ProduktgruppeLeightweigt Roof
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)50
    • Breite (mm)1000
    • Tiefe (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialSonstige
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • UNSPSCNameRoofing materials
    • UNSPSCCode301515
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_30_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoofs
    • Klassifizierung07 33 00
    • Format2014TitelNatural Roof Coverings
    • OmniClassNummer23-13 39 00
    • OmniClassTitelRoof Coverings, Claddings, Linings
    • CSIUniFormatIICodeB1020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Construction
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit