Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Systemlösung Retentionsdach Drossel Extensiv

Unique ref.: Blue_Roof_Flow_Control_Extensive
Marke: Optigrün
Produkt Familie: Optigrün Roof System Solution
Produkt Gruppe: Blue Roof - Flow Control
Breite (mm): 1000
Höhe (mm): 140
Tiefe (mm): 1000
Publishing Datum: 2018-09-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (11)

BESONDERHEITEN

  • Für extensive Dachbegrünungen
  • Optigrün-Wasserretentionsbox WRB mit Drosselsystem
  • Zusätzliches Speichervolumen von ca. 75 - 140 l/m² zum vorhandenen Gründach-Speicher
  • Sehr geringer Abfluss über objektspezifisch eingestellte Drossel
  • Drosselabfluss auch geringer als 1 l/s einstellbar
  • Geringes Gewicht druch Hohlraumkörperdränage (Wasser-Retentionsbox WRB)
  • Erhöhte Verdunstungsleistung durch integriertes Kapillarsäulen
  • Niederschlags-Abfluss-Modell mit dem Regenwassersimulationsprogramm RWS 4.0

TECHNISCHE DATEN

Gewicht: ab 100 kg/m² bzw. 1,0 kN/m²

Schichthöhe: ab 14 cm

Dachneigung:

Vegetationsform: Sedum ("3-Liter-Seite" der Dränplatte WRB 80 F nach oben) Sedum-Kräuter-Gräser und leichte Intensivbegrünung ("6-Liter-Seite" der Dränplatte WRB 80 F nach oben)

Wasserspeicherung im Gründachaufbau: ab 21 l/m²

Wasserrückhalt Vret: ca. 75 - 140 l/m²

Mittlerer Abflussbeiwert Cm: min. 0,3 bei extensiver Begrünung, besser bei entsprechend dickschichtigeren Aufbauten

Abfluss-Spende: objektbezogen einstellbar

Permanente Wasserspeicherung: variabel


Material 1: Other
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Konstruktionselemente - Dachelemente
IFC Klassifikation: Roof
UNSPSC Name: Roofing materials
UNSPSC Code: 301515
Uniclass 1.4 Code: L52
Uniclass 1.4 Beschreibung: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code: EE-20-10
Uniclass 2.0 Beschreibung: Roofs
Uniclass 2015 Code: EF_30_10
Uniclass 2015 Beschreibung: Roofs
NBS Reference Code: 20-10
NBS Reference Beschreibung: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 33 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Natural Roof Coverings
OmniClass-Nummer: 23-13 39 00
OmniClass-Bezeichnung: Roof Coverings, Claddings, Linings
CSI UniFormat II Code: B1020
CSI UniFormat II Title: Roof Construction
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Roof

Name Wert
Height 140 mm
Length 1000
Thickness 140 mm
Width 1000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Length 1000

BIMobject®