Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Systemlösung Retentionsdach Mäander FKM 60

Unique ref.: Blue_Roof_Meander_FKM_60
Marke: Optigrün
Produkt Familie: Optigrün Roof System Solution
Produkt Gruppe: Blue Roof - Meander
Breite (mm): 1000
Höhe (mm): 120
Tiefe (mm): 1000
Publishing Datum: 2018-09-07
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (11)

BESONDERHEITEN

  • Systemlösungen mit definiertem Wasserrückhalt
  • Hohe Reduzierung der Abflussspitzen bei sehr guter Entwässerung (auch großer Flächen)
  • Wasserspeicherung und Verzögerung
  • Blue Roof
  • Für Grün- und Kiesdächer
  • Mäander 60 verhindert Staunässe bei Pfützen bis 4 cm Höhe

TECHNISCHE DATEN

Gewicht *: ab 120 - 140 kg/m² bzw. 1,2 - 1,4 kN/m²

Schichthöhe: 12 cm

Dachneigung: 0 - 5° (0 - 9 %)

Vegetationsform: Kräuter-Gräser-Sedum

Wasserrückhalt: ≥ 70 %

Abflusskennzahl: Cs = 0,05 - 0,17 ***

Wasserspeicherung: ca. 38 - 53 l/m² temporär

Abluss-Spende **: 15 - 51 l/s x ha

 

* Je nach Tragfähigkeit der Unterkonstruktion können Optigrün-Substrate „leicht“ oder „schwer“ verwendet werden. Die Gewichtsangaben beziehen sich auf den wassergesättigten Zustand, das Trockengewicht beträgt ca. 60 - 70 % davon. Ein temporärer Wasserrückstau wird analog zu den Anforderungen der FLL-Dachbegrünungsrichtlinien nicht in den genannten Gewichtsangaben berücksichtigt.

** Ermittelt aus FLL-Abflussbeiwertprüfung mit 15-minütigem Blockregen r(15) = 300 l/s x ha

*** Ermittelt bei 0 und 2 % Dachneigung in Anlehnung an das FLL-Verfahren und bei unterschiedlichen Substrathöhen.


Material 1: Other
Material 2:
Designed in: Germany
Hergestellt in: Germany

BIMobject Kategorie: Konstruktionselemente - Dachelemente
IFC Klassifikation: Roof
UNSPSC Name: Roofing materials
UNSPSC Code: 301515
Uniclass 1.4 Code: L52
Uniclass 1.4 Beschreibung: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code: EE-20-10
Uniclass 2.0 Beschreibung: Roofs
Uniclass 2015 Code: EF_30_10
Uniclass 2015 Beschreibung: Roofs
NBS Reference Code: 20-10
NBS Reference Beschreibung: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 33 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Natural Roof Coverings
OmniClass-Nummer: 23-13 39 00
OmniClass-Bezeichnung: Roof Coverings, Claddings, Linings
CSI UniFormat II Code: B1020
CSI UniFormat II Title: Roof Construction
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Construction - Roof

Name Wert
Height 120 mm
Length 1000
Thickness 120 mm
Width 1000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Length 1000

BIMobject®