Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, High and Low User-Set Alarm, 30 Meter Cable/Probe - 950234
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 1-Channel, High and Low User-Set Alarm, 30 Meter Cable/Probe - 950234

Google-Übersetzung,

Das NeutraGuard III pH-Überwachungssystem besteht aus einem Einkanal-pH-Messgerät und einem 30 Meter langen Kabel mit Sonde. Das Messgerät verfügt über eine Sensorstation, einen pH-Analysator mit vom Benutzer einstellbaren oberen und unteren Alarmgrenzen sowie eine Fehleranzeige für Analysator/Sensor. Es ist für eine 120-V-Wechselstromsteckdose (15 A) vorverdrahtet und ermöglicht die Fernalarmierung sowie den einfachen Anschluss an ein Gebäudemanagementsystem. Das industrielle pH-Kabel mit Sonde ist 30 Meter lang und mit einer luftdichten 1,5-Zoll-Einsteckvorrichtung ausgestattet. Der Probenahmebehälter T16 ist separat erhältlich.

Spezifikation
  • Features

    • 1-Channel ph monitor
    • 30M Cable with probe
    • High/Low alarm
    • 120 Volt
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNGIII-pH-Monitor-1-Ch-30m-Cable-Probe-950234
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente