Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FD-3 Floor Drain with Integral Trap - Blueline Socket Fusion
Orion

FD-3 Floor Drain with Integral Trap - Blueline Socket Fusion

5.0 von 5 Sternen5.0(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

System zur Muffenfusion für Säureabfälle

Hermetisch dichtes Entwässerungssystem
Muffenschweiß-Drainagesysteme mit Polypropylen- oder PVDF-Rohren sind langlebig, robust und manipulationssicher. Durch die Wärmeverschmelzung entsteht ein vollständig hermetisch abgedichtetes System, wodurch Muffenschweißsysteme ideal für Anwendungen mit hoher Beanspruchung sind.

Rohre und Formstücke mit Muffenschweißverfahren werden durch Wärmeverschmelzen des Polypropylen- oder Polyvinylidenfluorid-Materials mit einem thermostatisch gesteuerten Wärmewerkzeug von Orion verbunden. Im halbgeschmolzenen Zustand lassen sich Rohre und Formstücke leicht verbinden und bilden eine starke und dauerhaft abgedichtete Verbindung. PVDF-Formstücke und -Rohre sind auch im Muffenschweißverfahren erhältlich. Da PVDF und PP jedoch unterschiedliche Materialien sind, lassen sie sich nicht miteinander verschmelzen.

Sehen Sie sich diese herausragenden Funktionen der bewährten Muffenschweißsysteme von Orion an.


Spezifikation
  • Features:

    • Fast and easy to install. Only 15-35 seconds per joint is all it takes after the heat-fusing tool has warmed up
    • Several models of economical heat fusing tools are readily available from Orion
    • Completely sealed for strength and durability
    • Forms true hermetically sealed joint
    • All identical material, no electrolysis, no metal in joint
    • Ideal for severe use applications
    • Orion fusion systems meet ASTM D2657 standards in their entirety
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbl-sf-fd-3-awfdpt
  • ProduktfamiliePipework Fittings
  • ProduktgruppeBlueline® Socket Fusion Chemical Waste Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-12-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA