Das Orion-Einstationen-Füllstandsalarmsystem für Tanks besteht aus einem 6,25" (H) x 4,5" (B) x 3,0" (T) großen, UL-gelisteten und CSA-zertifizierten, wasserdichten NEMA 3R-Schaltschrank (120 V AC, 50/60 Hz, max. 7 W). Es verfügt über eine automatische Alarmrückstellung, einen Stummschalter für das Signalhorn und einen Alarmtestschalter. Der Schaltschrank ist mit einem integrierten Signalhorn (85 Dezibel in 3 m Entfernung) und einer integrierten roten Warnleuchte ausgestattet. Das Signalhorn kann im Alarmfall stummgeschaltet werden; die rote Warnleuchte bleibt so lange aktiv, bis der Alarmzustand behoben ist. Zum Alarmsystem gehören ein 1,8 m langes Netzkabel und ein einzelner, normalerweise offener Schwimmersensor aus Polypropylen mit einem freiliegenden, massiven Polypropylen-Schwimmer (LFP-VE-P2, 1,8 cm Durchmesser, max. Betriebstemperatur 90 °C).
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |