Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 80
Orion

Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 80

Google-Übersetzung,

Blueline FRPP-Rohre der Norm Schedule 80 werden für die Abwasserentsorgung in Chemieanlagen, beispielsweise in Laboren von Schulen, Universitäten und Forschungseinrichtungen, eingesetzt. Die Rohre bestehen aus Proxylene Blueline-Harz, einem flammhemmenden thermoplastischen Material mit hervorragender Beständigkeit gegenüber den meisten gängigen und organischen Mineralsäuren und deren Salzen, starken und schwachen Laugen sowie den meisten organischen Chemikalien. Die Verbindung kann schnell, einfach und flexibel mittels No-Hub-Mechanischer Verbindung, klemmenfreier, dauerhafter Rionfuse CF-Elektroschweißung oder wärmeverschweißter, dauerhafter Muffenschweißung erfolgen. Die Rohre sind standardmäßig in Längen von 3 Metern (10 Fuß) und Durchmessern von 38 mm (1-1/2 Zoll), 51 mm (2 Zoll), 76 mm (3 Zoll), 101 mm (4 Zoll) und 152 mm (6 Zoll) erhältlich.

Spezifikation
  • Features

    • IAPMO certified operating temp of 220 degrees F
    • Fire retardant, rigid thermoplastic with good strength and aging properties
    • Provides an easy transition to Plenum Plus PVDF for return air plenums
    • Certified to UPC and CAN/CSA B181.3 requirements
    • Comes in 10-foot lengths and five diameters
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbl-pp-s80
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeChemical Waste Pipes and Fittings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-12-01
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit