Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bookshelf Tanks - T13
Orion

Bookshelf Tanks - T13

Google-Übersetzung,

T13-Point-of-Use-Regaltanks sind für die Aufnahme, Verdünnung und Neutralisierung ätzender und schädlicher chemischer Abfälle konzipiert, bevor diese in die öffentliche Kanalisation oder die Umwelt eingeleitet werden. Diese Tanks sind nahtlos und haben eine gleichmäßige Wandstärke. Sie verfügen über einen einzelnen FIP-Einlass mit Tauchrohr, einen einzelnen FIP-Auslass und eine einzelne 3-Zoll-Reinigungsöffnung mit Gewinde und Kappe. Wählen Sie zwischen 1-1/2 Zoll oder 2 Zoll Anschlussgröße und 3 Gallonen oder 5 Gallonen Fassungsvermögen.

Spezifikation
  • Features

    • Rotationally molded from virgin PE for seamless, uniform, and defect-free construction
    • Single FIP inlet with dip tube, single FIP outlet, and single 3 inch top threaded cleanout with cap
    • Select from 1-1/2 in. or 2 in. connection size
    • Available in 3 gallon or 5 gallon size
Technische Spezifikation
  • Referenznummerbookshelf-tanks-t13
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-05-06
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_50_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWater tanks and cisterns
  • OmniClassNummer23-27 29 19
  • OmniClassTitelTanks

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit