Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, High and Low User-Set Alarm, 20 Meter Cable/Probe - 950231
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, High and Low User-Set Alarm, 20 Meter Cable/Probe - 950231

Google-Übersetzung,

Das NeutraGuard III pH-Überwachungssystem besteht aus einem Zweikanal-pH-Messgerät und zwei 20 Meter langen Kabel- und Sondensätzen. Das Messgerät verfügt über eine Dual-Sensor-Station, einen pH-Analysator mit vom Benutzer einstellbaren oberen und unteren Alarmgrenzen sowie eine Fehleranzeige für Analysator/Sensor. Es ist für eine 120-V-Wechselstrom-Steckdose (15 A) vorverdrahtet und ermöglicht die Fernalarmierung sowie den einfachen Anschluss an ein Gebäudemanagementsystem. Das System enthält zwei industrielle pH-Kabel- und Sondensätze mit jeweils einem 20 Meter langen Kabel und einer luftdichten 1,5-Zoll-Einsteckvorrichtung. T16-Probenahmebehälter sind separat erhältlich.

Spezifikation
  • Features

    • 2-Channel ph monitor
    • System includes two 20M cables with probes
    • High/Low alarm
    • 120 Volt
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerNGIII-pH-Monitor-2-Ch-20m-Cable-Probe-950231
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-11
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Weitere Installationselemente
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit