Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pipe - Socket Fusion Sample Spec Schedule 40
Orion

Pipe - Socket Fusion Sample Spec Schedule 40

Google-Übersetzung,

Empfohlene Spezifikation für das Orion Blueline Muffenschweißsystem zur Abwasserentsorgung. Das Abwasserentsorgungssystem für korrosive Abfälle entspricht ASTM F1412 und besteht aus flammhemmenden Rohren und Formstücken der Orion Blueline-Serie. Die Rohre und Formstücke werden mit dem Orion-Muffenschweißsystem gemäß ASTM D2657 verbunden. Die Rohre werden in Längen von 3 m (10 Fuß) geliefert. Die Formstücke erfüllen oder übertreffen die Abmessungen gemäß Schedule 40. Das Polypropylen-Material entspricht ASTM D4101.

-----------------------

Empfohlene Spezifikation für das Orion PVDF-Schweißmuffen-Abwassersystem. Das Abwassersystem, das der Norm ASTM F1673 entspricht, besteht aus Orion PVDF-Rohren (Polyvinylidenfluorid) und -Formstücken. Die Rohre und Formstücke werden mit dem Orion-Schweißmuffen-System gemäß ASTM 2657 verbunden. Die Rohre werden in Längen von 3 m (10 Fuß) geliefert. Die Formstücke erfüllen oder übertreffen die Abmessungen gemäß Schedule 40. Das PVDF-Material entspricht ASTM D3222. Die Rohre sind mit dem UL-Klassifizierungszeichen versehen, das die Konformität mit UL723 (ASTM E84) bestätigt.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpipe-socket-fusion-sample-spec-s40-copy
  • ProduktfamilieDrainage Solutions
  • ProduktgruppeChemical Waste Pipes and Fittings
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolypropylen
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
  • IFCClassificationRohrverbindung
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_10_40_63
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPipe fitting
  • OmniClassNummer23-27 43 00
  • OmniClassTitelPipe Fittings
  • CSIUniFormatIICodeC1030
  • CSIUniFormatIITitleFittings
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit