Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wilderness Corner Fireplace (LS/RS) 25H
Ortal

Wilderness Corner Fireplace (LS/RS) 25H

Google-Übersetzung,

Ortal hat die Wilderness Collection mit einem ultrarealistischen Gaskamin eingeführt, der in der Branche einzigartig ist. Mit seiner exklusiven, zum Patent angemeldeten Firelog-Technologie macht es Ortal möglich, das Erlebnis eines Holzfeuers mit einer größeren, realistischeren Flamme zu genießen, aber mit all den Innovationen und Optionen, die in seinen anderen Luxus-Gaskaminen zu finden sind. Erhältlich mit dunklen oder gehackten Holzscheiten. Zum Patent angemeldet 62/797.279

Vorteile & Nutzen

  • PASSIVE KÜHLWANDTECHNOLOGIE - Hängen Sie Ihren Fernseher oder Ihr Kunstwerk direkt über den Kamin
  • WÄRMEBARRIERE-LÖSUNGEN - Doppeltes Glas oder Sieb für ein sicheres und dennoch sauberes Aussehen
  • POWER VENT SYSTEM - Gestaltungsfreiheit ohne Einschränkungen
  • BELEUCHTUNG - Innenbeleuchtung für dramatische Effekte
  • DIRECT VENT – Ein koaxialer Rauchabzug und eine versiegelte Glasfront
  • EFFIZIENZ - Einzigartiges Brennerdesign zur Gewährleistung einer sauberen Gasnutzung
  • WÄRMEKONTROLLSYSTEM - Übertragen Sie die Wärme in einen anderen Raum oder ins Freie
Spezifikation
  • Viewing Area 26-15/16" x 23-13/16"
    Weight Double Glass 347 lbs
    Gas Type LPG, NG
    LPG BTU Output/LPG Efficiency 27,645/80.40%
    NG BTU Output/NG Efficiency 32,678/79.70%
    Vent 5X8 Co-Axial Direct Vent Pipe (5-inch Interior, 8-inch Exterior)
    Heat Barrier Double Glass
    Interiors Black Reflective Glass, Standard Matte
    Log Sets Dark Brown, Chopped Wood, Short Driftwood
    Controls Remote, WiFi, Wall Switch
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfireplaces_wilderness-corner-25h
  • ProduktfamilieFireplaces
  • ProduktgruppeWilderness Corner
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-10-21
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
  • IFCClassificationStandheizung
  • ETIM-CodeEC000389
  • ETIM-NameAdditional heating
  • UNSPSCNameSpace heaters
  • UNSPSCCode40101819
  • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
  • Klassifizierung10 30 00
  • Format2014TitelFireplaces and Stoves
  • OmniClassNummer23-19 17 00
  • OmniClassTitelFireplaces
  • CSIUniFormatIICodeD3090
  • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit