Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Regency® Grandview™ G800P Traditional Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G800P Traditional Gas Fireplace
Regency® Grandview™ G800P Traditional Gas Fireplace

    Regency® Grandview™ G800P Traditional Gas Fireplace

    Google-Übersetzung,

    Mittelgroßer traditioneller Gaskamin

    Der Kamin Regency G800P definiert traditionelle Premium-Kamine mit seinem Infusionsbrenner neu und erzeugt ein atemberaubendes Flammenbild von unvergleichlicher Realitätsnähe. Sein elegantes Design bietet die größte Sichtfläche seiner Klasse, individuell anpassbare Gestaltungsmöglichkeiten und ein Cool-Wall-System, das die direkte Anbringung beliebiger Oberflächenmaterialien am Rand des Kamins ermöglicht. So lässt sich beispielsweise ein Fernseher problemlos über dem Kamin platzieren. Der G800P wird zum faszinierenden Blickfang in jedem Raum.

    G800P Traditioneller Gaskamin – Hauptmerkmale:

    • NEUE Infusionsbrennertechnologie, die das realistischste Flammenbild erzeugt
    • Größte Sichtfläche seiner Klasse
    • Standardmäßige Beleuchtung von oben und vom Glutbett
    • Integrierter Invisimesh-Sicherheitsschirm
    • Das Cool-Wall-System ermöglicht flexible Oberflächengestaltungsoptionen
    • Flammenhöhen-Einstellregler
    • Elektronische Zündung mit Proflame II GTMF Fernbedienung
    • Erdgas oder Propan
    • Beschränkte lebenslange Garantie

    Spezifikation
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr.36,00034,000
      Turn Down BTU19,50027,000
      Efficiency 
      65.20%
      68.16%
      EnerGuide Rating
      57.11%
      58.89%
      General Specifications
      Product Size
      Medium
      View Area800 sq.in.
      Room Size
      Medium
      Vent Type
      Direct Vent
      Vent Size (Air Intake)6-5/8"
      Vent Size (Exhaust)4"


      Unit Dimensions
      Width (Front)36 in.
      Height
      33 7/8 in.
      Depth18 1/2 in.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerg800p-gas-fireplace
    • ProduktfamilieFireplaces
    • ProduktgruppeTraditional Gas Fireplaces
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodeTE_70_10_20_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpace heaters
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit