Der ausschwenkbare Wandschrank ist perfekt für Orte, an denen die Bodenfläche knapp ist. Der Swing-Out hat Zugang zur Vorder- und Rückseite des Geräts, wenn er an der Wand montiert ist. Der ausschwenkbare Wandschrank kann in Datenschränken, kleinen Einzelhandelsgeschäften und kleinen Gebäudenetzwerken verwendet werden. Diese 26HE-Version ist praktisch, hat eine hohe Kapazität und verfügt über eine verschließbare Plexiglastür, die Sicherheit und Sichtbarkeit für die installierten Geräte bietet. Das robuste Gehäuse hat eine Tragfähigkeit von 300 lb und ist PCI-konform.
• Wandmontage: Perfekt für Anwendungen und Bereiche, in denen die Stellfläche knapp ist
• Sicher: Verfügt über eine abschließbare Plexiglasfront und eine umkehrbare Scharniertür
• Robuste Konstruktion: Geschweißte Stahlkonstruktion mit einer Tragfähigkeit von 300 lb gemäß UL2416
• Anpassbarer Rack-Platz: Innerhalb von 26 HE EIA-Rackschienen sind verstellbar
• Verbindung und Erdung: UL2416 Verbindung und Erdung
• Tiefe Stellfläche: Montieren Sie bis zu 23,5 Zoll tiefe Geräte im Schrank
• Hintere Kabeleinführung: Große Kabelaussparung auf der Rückseite des Gehäuses für große Kabelbündel durch die Wand und mehrere kleinere Kabelausbrüche an der Rückwand
• Enthaltene Kabelringe: Enthält vordere Kabelführungsringe
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |