Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clarity® High Density and Standard Density Copper Patch Panels, Flat, Category 5e, 6, 6a
Ortronics

Clarity® High Density and Standard Density Copper Patch Panels, Flat, Category 5e, 6, 6a

Google-Übersetzung,


Ortronics Clarity Flat Patch Panels sind komponentenkonform mit den Leistungsanforderungen der entsprechenden EIA/TIA-Kategorie. Das Design mit Standarddichte bietet zusätzlichen Platz für die Verkabelung und belegt drei, vier oder sechs Höheneinheiten. Das High-Density-Design nimmt nur ein oder zwei Rackeinheiten ein, um den Platz im Rack zu maximieren. Alle Panels sind 19 Zoll breit mit Ports, die in 6-Port- oder 8-Port-Modulen gruppiert sind. Diese Produkte sind Teil der Clarity Link- und Channel-Lösung, die einen erheblichen Spielraum für die installierte Leistung bietet.

Funktionen und Vorteile:
  • ETL verifiziert gemäß der entsprechenden Komponentenspezifikation der TIA-Kategorie: Gewährleistet die Komponentenleistung
  • Mitte abgestimmt auf Clarity-Patchkabel: Transparentere Steckverbindung
  • Universell verdrahtete 110-Terminierung: Unterstützt T568A- und T568B-Installationen
  • Neues IDC-Gehäuse: Für größere Leiter geeignet
  • Mitgeliefertes Kabelmanagement auf der Rückseite: Unterstützt bewährte Verkabelungspraktiken
  • Design mit hoher Dichte: Maximiert die Rack-Nutzung
  • Kabeldurchmesserbereich: 22-26 AWG
  • Beschriftungsfelder und Symbolkompatibilität
Technische Spezifikation
  • Referenznummerortronics-1000
  • ProduktfamilieCommunication and Data Processing Equipment
  • ProduktgruppeCopper Patch Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit