Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shielded Category 6A Angled Patch Panel, TKS6A Jacks,Rear Cable Management
Ortronics

Shielded Category 6A Angled Patch Panel, TKS6A Jacks,Rear Cable Management

Google-Übersetzung,


Die flachen, von hinten bestückbaren einzelnen TKS-Buchsenfelder von Ortronics verwenden eine robuste, gegossene, abgeschirmte FTP-Keystone-Buchse mit einem innovativen werkzeuglosen Design, um Cat 6A/10G-Leistung bereitzustellen. Das innovative versenkte abgewinkelte Panel-Design hilft, Kabel einfacher zum vertikalen Kabelmanagement von Racks oder Schränken zu führen. Buchsen können einfach abgeschlossen und von der Rückseite des Patchpanels eingerastet werden. Panels werden mit der entsprechenden Anzahl von Buchsen geliefert.

Merkmale:
  • Einbaudesign mit unten montiertem Profil
  • Das robuste, gegossene Trapezbuchsendesign ist langlebig und einfach zu bedienen
  • Der schnelle werkzeuglose Abschlussprozess ist benutzerfreundlich und reduziert die Installationszeiten
  • Das Rear-Loading-Design unterstützt eine schnelle und einfache Option für die FTP-Terminierung
  • 360-Grad-Kabelschirmabschluss
  • IDCs unterstützen den Abschluss von 22-24AWG Massivleitern
Technische Spezifikation
  • Referenznummerortronics-1014
  • ProduktfamilieCommunication and Data Processing Equipment
  • ProduktgruppeCopper Patch Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit