Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Clarity SNAP ™ Flat Patch Panels, Category 5e, 6, 6a
Ortronics

Clarity SNAP ™ Flat Patch Panels, Category 5e, 6, 6a

Google-Übersetzung,


Ortronics SNAP Flat Patch Panels bieten ein vollständig modulares System mit erstklassiger Leistung in einer vorkonfigurierten und vorkonfektionierten Lösung. SNAP-Paneele bieten ein verbessertes Kabelmanagement auf der Rückseite mit dem Zusatz einer in der Tiefe verstellbaren hinteren Führungsleiste. Der hintere Teil dieser Stange ist abnehmbar, um mehr Arbeitsraum für den anfänglichen Anschluss von Panels zu schaffen. Nachdem die Kabel mit SNAP abgeschlossen sind, werden die hinteren Stangen angebracht und auf die Tiefe eingestellt, die am besten zur Kabel- und Rackauswahl passt.

SNAP-Paneele werden auch mit SNAP-Begrenzern zum Positionieren von Biegungen geliefert. Die Biegebegrenzer unterstützen den richtigen Biegeradius aller Kabel und minimieren gleichzeitig die Belastung eines Kabels. Dies ist besonders vorteilhaft für Kabelbündel. Panels sind in 5e, 6 und 6A mit 24 und 48 Anschlüssen erhältlich. SNAP-Verkabelungssysteme bieten die zusätzliche Sicherheit einer 25-jährigen Anwendungs- und Qualitätsgarantie.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerortronics-1017
  • ProduktfamilieDistribution Devices
  • ProduktgruppeCopper Patch Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit