Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AirGuard Brush Cable Grommets
Ortronics

AirGuard Brush Cable Grommets

Google-Übersetzung,


Air Guard-Bürstenkabeltülle, zweiteilige Baugruppe zur Oberflächenmontage, die zur Nachrüstung um vorhandene Kabel herum entwickelt wurde, ohne dass Kabel getrennt werden müssen. Deckt jede Form oder Größe bis zu 10" x 10" ab.
Spezifikation
  • Brush cable grommets help to prevent air loss in plenum cooled floors when access holes are required for cable routing through the floor. •Provides an exceptional seal around cables for an effective and economical solution towards eliminating bypass air through cable cutouts. •Provides an energy savings benefit by reducing cool air loss while improving the static pressure to cool data center equipment. •Helps prevent network equipment from overheating. •Seals cable openings with an overlapping brush and/or EPDM gaskets to help prevent under-floor contamination. •Floor tiles can be removed without disconnecting equipment. •Flame retardant ABS polycarbonate material provides a finished look.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerortronics-1039
  • ProduktfamilieDistribution Devices
  • ProduktgruppeRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit