Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Adjustable Dual Equipment Racks, 4-Post, EIA Data Rack
Ortronics

Adjustable Dual Equipment Racks, 4-Post, EIA Data Rack

Google-Übersetzung,

Die verstellbaren Dual Equipment Racks von Ortronics bieten eine erschwingliche innovative Lösung für die Unterbringung von Netzwerkgeräten. Im Gegensatz zu einem Schrank ermöglicht sein offenes Design eine Erweiterung, sodass er sich an zukünftige Anforderungen anpassen kann. Das Design erweitert auch die Installationsmöglichkeiten, indem es Cross-Connects ermöglicht, das Kabelmanagement erleichtert und einen Wärmestau verhindert. Das Rack ist in drei einstellbaren Tiefen erhältlich und bietet eine solide Grundlage für die Montage von Hubs, Routern und anderen schweren Geräten.

Produktmerkmale:

  • Selbsttragende und selbstausrichtende Basis
  • Lässt sich schnell und einfach zusammenbauen
  • Spitzenwinkel und patentierte verstärkte Basis sind Standard
  • Die Tiefe lässt sich in 1/2-Zoll-Schritten einstellen
  • Die Befestigungslöcher sind mit Rollengewinde für 12-24-Hardware
  • Ermöglicht hervorragende Kabelmanagement-Möglichkeiten
  • Zur Befestigung von 19-Zoll-Geräten und mit Kreuzschlitz-Befestigungsschrauben für schwarze Platten
  • 5/8", 5/8", 1/2" universelles Befestigungslochmuster
  • Ausgestattet mit standardmäßigen 1/2-Zoll-Verbindungslöchern zur Sicherung mehrerer Rack-Aufstellungen
  • Hergestellt aus 6061-T6-Aluminium in Strukturqualität
  • Erfüllt die EIA-310-Standards
  • Gelistet nach UL 1863 Standard für Zubehör für Kommunikationsschaltkreise

Schlüsselwörter: Datenrack, offenes Rack, 4-Pfosten-Rack, 4-Pfosten-Rack

Spezifikation
  • GENERAL INFO

    Product Series: Standard EIA
    Type: Standard Rack
    Component Type: Adjustable Equipment Rack

    LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
    RoHS: Yes

    DIMENSIONS
    Depth (Metric): 381 mm - 508 mm
    Depth (US): 15" - 20"
    Height (Metric): 2.13 m
    Height (US): 7'
    Width (Metric): 513 mm
    Width (US): 20.19"
    Rack Units: 45


    Keywords: Data Rack, Open Rack, 4-Post Rack, 4 Post Rack 

Technische Spezifikation
  • Referenznummerortronics-1041
  • ProduktfamilieCommunication and Data Processing Equipment
  • ProduktgruppeRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit