Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
M6 Adjustable Dual Equipment Rack, 4-Post, EIA
Ortronics

M6 Adjustable Dual Equipment Rack, 4-Post, EIA

Google-Übersetzung,


Das Ortronics M6 Adjustable Dual Equipment Rack bietet eine erschwingliche innovative Lösung für die Unterbringung von Netzwerkgeräten. Im Gegensatz zu einem Schrank ermöglicht sein offenes Design eine Erweiterung, sodass er sich an zukünftige Anforderungen anpassen kann. Das Design erweitert auch die Installationsmöglichkeiten, indem es Cross-Connects ermöglicht, das Kabelmanagement erleichtert und einen Wärmestau verhindert. Dieses Rack ist mit einstellbaren Tiefen von 21–32 Zoll erhältlich und bietet eine solide Grundlage für die Montage von Hubs, Routern und anderen schweren Geräten.

Produktmerkmale:
  • Schnell und einfach zu montierende Selbstquadrate
  • Die Tiefe lässt sich in 1/2-Zoll-Schritten einstellen
  • Offene Belüftung reduziert den Bedarf an Ventilatoren
  • 5/8", 5/8", 1/2" Vierkantloch-Montagemuster
  • Gekerbte Markierungen neben dem Lochmuster erleichtern das Zählen der Regalplätze
  • Die Basis wird mit den Winkeln nach innen oder außen am Rack montiert: nach innen montieren, um minimale Bodenfläche zu nutzen
  • Universelle L-förmige Pfosten ermöglichen die Montage von verschiebbaren Serverschienen
  • Die Stahlkonstruktion ermöglicht eine Tragfähigkeit von 1000 lb
  • Ausgestattet mit 1/2-Zoll-Verbindungslöchern zur Sicherung mehrerer Rack-Aufstellungen
  • Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten
Technische Spezifikation
  • Referenznummerortronics-1042
  • ProduktfamilieCommunication and Data Processing Equipment
  • ProduktgruppeRacks, Cabinets, and Physical Support
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit