Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mighty Mo 20 Channel Racks
Ortronics

Mighty Mo 20 Channel Racks

Google-Übersetzung,


Mighty Mo 20-Kanal-Racks wurden entwickelt, um Netzwerken jeder Größe mehr Flexibilität und optimale Effizienz zu bieten. Die obere Wanne mit eingebautem Wasserfall bietet Biegeradiuskontrolle und effiziente Patchkabelführung. Wabenförmige Seitenschienen an allen Tiefenkanal-Racks bieten das ultimative Verteilerkabelmanagement. Bei 16-1/4-Zoll-Racks und tieferen Kanälen bilden wabenförmige Seitenschienen und Luftleitbleche zusammen ein patentiertes System, das die Zu- und Abluft von seitlich belüfteten Geräten steuert.
Hinweis: Statische Kapazität 2.000 lbs. Montage erforderlich. Ersetzen Sie den Endcode „X“ durch „B“ für Schwarz oder „W“ für Weiß.
Merkmale und Vorteile
  • Patentierte Kanalkonstruktion: Schützt die Leistung Ihrer horizontalen Verkabelung besser als jede andere Art von Racking-Lösung. Hex-Muster auf allen Rack-Größen vereinfachen die Kabelführung.
  • Wabenförmige Seitenschienen zur Maximierung des Luftstroms von Netzwerkgeräten: In Kombination mit Luftleitblechen wird die Zu- und Abluft geregelt, wodurch eine Kaltgang-/Warmgangverteilung von seitlich belüfteten Geräten entsteht.
  • Offene Kanäle oben und unten: Ermöglicht den Boden- und Deckenzugang für horizontale Verteilerkabel.
  • EIA-Lochmuster vorne und hinten am Kanal: Unterstützt Geräteregale und schwere Elektronik, während Steckdosenleisten und anderes Zubehör an der hinteren Schiene montiert werden können, ohne zusätzlichen Platz im Rack zu beanspruchen.
  • Regallösung mit hoher Dichte: 7 Fuß hat 45 Höheneinheiten vorne und hinten.
  • Wahl des vertikalen Managements: Eine Lösung für jede Anwendung; vertikaler Kabelführungskäfig mit einzelnen Rackeinheit-Fingern und aufklappbarer Schnappverschlusstür, vertikaler Käfig mit einzelnen Rackeinheit-Fingern und Schnappabdeckungen, vertikaler Käfig mit aufklappbaren Riegeln und einzelnen Kabelführungsringen.
  • Eingebauter oberer Trog mit Wasserfällen: Bietet Biegeradiuskontrolle und Kabelführung.
  • Kann als 19-Zoll- oder 23-Zoll-Rack montiert werden: Keine zusätzliche Hardware erforderlich; keine Notwendigkeit, zwei Größen von Racks auf Lager zu haben.
  • Einschließlich Einsteckmuttern: Erhöht die Geschwindigkeit und erleichtert die Montage und verleiht Ihrem Gepäckträger zusätzliche Festigkeit - Mit Einsteckmuttern ist kein zweiter Schraubenschlüssel erforderlich.
  • Das Rack enthält ein Hardware-Kit, zwei Pakete mit Klettverschlüssen im D-Stil und 50 Befestigungsschrauben Nr. 12-24 für Geräte: Muss nicht separat gekauft werden; Geld sparen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerortronics-1086
  • ProduktfamilieCommunication and Data Processing Equipment
  • ProduktgruppeMighty Mo 20 Channel Racks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-08-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit