Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mighty Mo 20  4-Post Racks
Ortronics

Mighty Mo 20 4-Post Racks

Google-Übersetzung,


Mighty Mo 20 4-Pfosten-Racks sorgen für mehr Flexibilität und optimale Effizienz in jedem Rechenzentrum. Die festen Racks bieten eine kostengünstige Montageplattform für Switches und Server, während das verstellbare Rack die Anpassung aller 4 Montageschienen ermöglicht, selbst nachdem das Rack am Boden befestigt wurde. Wasserfälle vorne und hinten ermöglichen das Patchen von Geräten und Servern. Alle Arten von Mighty Mo 20-Vertikalmanagern können vorne oder hinten montiert werden, und es können Luftleitbleche montiert werden, um den Luftstrom von seitlichen Atemgeräten zu steuern.
Hinweis: Statische Kapazität 2.000 lbs. Montage erforderlich. Ersetzen Sie den Endcode „X“ durch „B“ für Schwarz oder „W“ für Weiß.
Merkmale und Vorteile
  • Das vordere Profil passt zu den Mighty Mo 20-Kanal-Racks und die Rückseite hat einen zusätzlichen Wasserfall für die Serverkabelführung: Bietet ein einheitliches, stromlinienförmiges Aussehen in der gesamten Reihe von Racks und ermöglicht beiden Stilen die gemeinsame vertikale Verwaltung.
  • Die Montageschienen lassen sich je nach Rackgröße von 12,5" bis 36" oder 42" einstellen, unabhängig von den Strukturelementen: Ermöglicht die Anpassung der Schienen nach der Installation des Racks.
  • Auswahl an vertikalem Management kann vorne oder hinten montiert werden: Eine Lösung für jede Anwendung; vertikaler Kabelführungskäfig mit einzelnen Fingern der Rackeinheit und aufklappbarer Tür mit Schnappverschluss, vertikaler Käfig mit einzelnen Fingern der Rackeinheit und aufschnappbaren Abdeckungen, vertikaler Käfig mit aufklappbaren Riegeln und einzelnen Kabelführungsringen.
  • Eingebauter oberer Trog mit Wasserfällen: Vorder- und Rückseite bieten Biegeradiuskontrolle und Kabelführung.
  • Der Gepäckträger enthält zwei Packungen D-Riemen mit Klettverschluss und 50 #12-24 Käfigmuttern und Schrauben: Muss nicht separat gekauft werden; Geld sparen.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerortronics-1087
  • ProduktfamilieCommunication and Data Processing Equipment
  • ProduktgruppeMighty Mo 20 4-Post Racks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-08-25
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit