Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Q-Series Vertical Manager, 6' H X 12" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 6' H X 12" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 6' H X 12" Wide, Double Sided
Q-Series Vertical Manager, 6' H X 12" Wide, Double Sided
    Ortronics

    Q-Series Vertical Manager, 6' H X 12" Wide, Double Sided

    Google-Übersetzung,

    Der Vertical Manager der Q-Serie ist einfach und schnell zu montieren und lässt sich noch einfacher am Legrand Standard EIA Rack und Mighty Mo 6 Enhanced System montieren. Die Montage und Installation ist mit den leichten und modularen Manager-Komponenten ein Ein-Personen-Job.

    • Werkzeuglose Schnappmontage
    • Leichte Kunststoffbaugruppe
    • Robuste und dennoch flexible Finger für individuelles RU-Kabelmanagement
    • Breiten 4", 6", 10" und 12".
    • 6', 7' und 8' Höhen
    • Hinterer Drahtkäfigrahmen für die Kabelführung
    • Optionale Kabelringe für die hintere Montage
    • Optionale patentierte Biegebegrenzungs-/Kabelhalteclips für RU-Finger
    • Montage an Standard-EIA-Racks mit 2 und 4 Pfosten
    • Lässt sich am Mighty Mo 6 Enhanced Rack montieren

    Spezifikation
    • GENERAL INFO
      Available Internationally: Yes
      Color: Black
      Product Series: Q-Series
      Type: Vertical Manager

      ASSEMBLY/INSTALLATION INFORMATION
      Assembly Required: Yes

      LISTING AGENCIES/THIRD PARTY CERTIFICATIONS
      RoHS: Yes

      CONSTRUCTION INFORMATION
      Component 2:
      Material 1: ABS plastic

      COUNTRY OF ORIGIN
      Country Of Origin: UNITED STATES OF AMERICA


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerQVMD612
    • ProduktfamilieCommunication and Data Processing Equipment
    • ProduktgruppeRacks, Cabinets, and Physical Support
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-07-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)72
    • Breite (Inches)12
    • Tiefe (Inches)17.5
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
    • UNSPSCNameElectrical cable and accessories
    • UNSPSCCode261216
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_70_11
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCable management and accessories
    • Klassifizierung33 82 00
    • Format2014TitelCommunications Distribution
    • OmniClassNummer23-19 15 00
    • OmniClassTitelCommunication Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit