Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Diamant Light Fluid Separators

Diamant Light Fluid Separators

Google-Übersetzung,
Separatoren für leichtflüssige Flüssigkeiten der Klassen I und II werden überall dort benötigt, wo Wasser mit Ölen und anderen leichtflüssigen Stoffen verunreinigt ist. Separatoren werden nach Nennweite (NS) klassifiziert. Bei Ihrer Anfrage berechnen wir die benötigte Nennweite gemäß EN 858 Teil 2. Betreiber folgender Einrichtungen müssen sicherstellen, dass ein geeigneter und funktionsfähiger Separator installiert ist: Autowaschanlagen, Werkstätten, Tankstellen, Fuhrparks, Gefahrgutlager. Koaleszenz- und Kraftstoffseparatoren: Die Separatoren der Baureihe KLsepa.compact+ sind Koaleszenzseparatoren der Klasse I. Sie verfügen über eine zusätzliche Koaleszenzeinheit, die einen deutlich höheren Abscheidegrad ermöglicht. Die Separatoren der Baureihe KLsepa.compact+ sind Kraftstoffseparatoren der Klasse II. Ein Kraftstoffseparator erreicht einen Abscheidegrad von weniger als 100 mg Restöl pro Liter Wasser. Mit einer Koaleszenzeinheit kann dieser Wert auf unter 5 mg/l reduziert werden.
Spezifikation
  • Light fluid volume [l]Sludge [l]Volume [l]Length [mm]Width [mm]Height [mm]Weight [kg]
                  500   1300    2210       2450      1150       1695      200
                  500   1300    2210       2450      1150       1695      200
                  500   2000    3330       2450       1400       1950      250
                  500   2000    3330       2450      1400       1950      250
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDiamant-Light-Fluid-Separators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit