Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Infiltration module - EcoBloc maxx
Infiltration module - EcoBloc maxx
Infiltration module - EcoBloc maxx
Infiltration module - EcoBloc maxx

    Infiltration module - EcoBloc maxx

    Google-Übersetzung,

    Regenwassermanagementsystem mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten: Regenwasserversickerung, Regenwasserrückhaltung, Regenwassernutzung, 60 Tonnen/HS-20, 410 m³/LKW

    Verschiedene Anwendungsbereiche: Regenwasserversickerung, Regenwasserrückhaltung, Regenwassernutzung

    • Hohes Speichervolumen
      GRAF-Versickerungsmodule bieten das dreifache Speichervolumen eines herkömmlichen Kiesversickerungsgrabens. Ein Modul ersetzt somit rund 1300 kg Kies oder ein 50 m langes Drainagerohr. Da Sie deutlich weniger Erde ausheben müssen und im Vergleich zu einem herkömmlichen Kiesversickerungsgraben ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis genießen, sparen Ihnen die GRAF-Module bares Geld!
    • Lebensdauer von über 50 Jahren
      Eine robuste Produktkonstruktion gewährleistet Nachhaltigkeit. Das GRAF EcoBloc-System und das Vario 800 Flexwellensystem sind für eine Lebensdauer von über 50 Jahren ausgelegt.
    • Einfache Installation
      Die Module lassen sich einfach, schnell und auf verschiedene Arten montieren. Sie können ohne schwere Maschinen installiert werden – ein EcoBloc maxx-Modul wiegt nur 9 kg.
    • Bis zu 96 % des Speichervolumens
      Der GRAF EcoBloc Maxx hat ein Bruttovolumen von 225 Litern (59,4 US-Gallonen) und ein Tankvolumen von 217 Litern (57,3 US-Gallonen). Trotz ihrer hohen Tragfähigkeit bietet die EcoBloc-Variante Maxx einen Tankausnutzungsgrad von 96 %.
    • Installationstiefe bis zu 5 Meter (16' 4,8")
      Selbst unter sehr hohen Belastungen können GRAF EcoBloc maxx Module bis zu einer Tiefe von 5 Metern (16' 4,8") verlegt werden. Dies ermöglicht bis zu 13 Lagen. Bitte kontaktieren Sie GRAF, wenn die Verlegetiefe 5 Meter überschreitet.
    • BBA-Agrément-Zertifikat Nr. 15/5200 für GRAF EcoBloc maxx


    Umweltfreundliches Produkt – grüne Logistik:

    1. Stapelbar
      Um beim Transport Platz zu sparen, werden die EcoBloc maxx-Module ineinander gestapelt. Dadurch werden Transportkosten, Lagerplatzbedarf und CO₂-Emissionen minimiert.
    2. Einfache Installation
      Die EcoBloc-Grundplatte bildet die Basis jedes EcoBloc-Systems. Auf einer Grundplatte können bis zu 13 EcoBloc-Module montiert werden.
    3. Bereit
      Die Seitenflächen sind mit EcoBloc-Endplatten abgedichtet. Das EcoBloc-System kann an individuelle Anforderungen angepasst werden.


    Spezifikation
    • EcoBloc maxx infiltration bloc
      Infiltration bloc for storage and/or infiltration of rainwater and for positioning on EcoBloc maxx base plates
      – see separate item – or for creating multiple layers on other EcoBloc maxx infiltration blocs.
      Inspection and cleaning is possible by combining with EcoBloc Inspect flex infiltration blocs and the
      Vario 800 shaft system.
      The open structure ensures a three-dimensional flow of water through all system components.
      Infiltration blocs are laid to give sufficient coverage by linking with EcoBloc connectors in a horizontal
      direction – see separate item.
      Multiple layers of infiltration blocs can be laid, no connectors needed for the vertical connection.
      Long-term load-bearing capacity up to heavy-duty 60 tonne lorry verified.
      Max. installation depth up to 5 m.
      Technical data:
      Dimensions (LxWxH): 800 x 800 x 350 mm
      Weight: approx. 9 kg
      Material: Polypropylene PP (100 % recyclable)
      Colour: grey
      Volume: 225 litres (217 litres net)
      Storage coefficient: 96 %
      Note: Installation and laying should be carried out following the manufacturer's instructions.
      Product: GRAF EcoBloc maxx or equivalent

      Accessories

      EcoBloc maxx base plate
      EcoBloc maxx base plate as the base layer unit for creating an EcoBloc maxx infiltration or storage tank
      Technical data:
      Dimensions (LxWxH): 800 x 800 x 40 mm
      Weight: approx. 4 kg
      Material: Polypropylene PP (100 % recyclable)
      Colour: grey
      Volume: 25 litres (20 litres net)
      Note: Each EcoBloc maxx base plate should be laid on a geotextile or membrane material – see separate item
      – which in turn is laid on a blinding surface which has been rolled flat – again see separate item. Installation and laying should be carried out following the manufacturer's instructions.
      Product: GRAF EcoBloc maxx base plate or equivalent

      EcoBloc maxx end plate

      Side connection plates to end each row and create side panels for GRAF EcoBloc maxx infiltration blocs.
      Technical data:
      Set consists of two end plates
      Dimensions (LxWxH): 800 x 315 x 80 mm
      Material: Polypropylene PP (100 % recyclable)
      Colour: grey
      Each open end/side of the EcoBloc maxx system is closed with an end plate.
      Connections: 2 x DN 250/200/150/100
      Additional DN 100 connector for complete ventilation
      Additional DN 150 connector for complete drainage
      No tools needed for installation
      Product: GRAF EcoBloc maxx end plate or equivalent

      EcoBloc connectors
      Connectors for joining multiple components of the EcoBloc family, where GRAF EcoBloc system components are laid to provide coverage over any surface area. One connector is required per contact surface
      between two connecting blocs (side by side and end by end) on every vertical layer of the system components.
      Technical data:
      Dimensions (LxWxH): 68 x 26 x 38 mm
      Material: Polypropylene PP (100 % recyclable)
      Colour: grey
      Product: GRAF EcoBloc connectors or equivalent

      GRAF-Tex geotextile
      Graf-Tex geotextile (8 ounce, non-woven geo-textile fabric), 100 % polypropylene filter membrane, mechanically needle-punched to form continuous filament. Rot-proof material between soil and infiltration
      system prevents infiltration layers from silting up. The Graf-Tex geotextile ensures long lifetime, consistent infiltration and high permeability.
      Technical data:
      Opening width: 100 µm
      Water permeability coefficient kv (s = 20 kPa): 1.0 x 10-3 m/s
      Tensile strength (lengthwise / crosswise): 15 kN/m / 15 kN/m
      Punch push-through force (x-s): 2.0 kN
      Weight: 200 g/m²
      Robustness class: 3
      Roll material: Roll width 5 m (196.9”)
      Product: GRAF-Tex geotextile

      Deaeration end DN 100 (4” pipe)
      Deaeration end DN 100 (4” pipe) should always be installed for attenuation/infiltration systems in the
      event of heavy inflow of rain/surface water or undersized house venting installation.
      Technical data:
      DN 100 (4” pipe)
      Colour: Black
      Rodent guard
      Can be extended with standard DN 100 (4” pipe)
      Product: GRAF deaeration end DN 100 (4” pipe)

      Deaeration cover DN 150/200 (6”/8”)
      Deaeration cover DN 150/200 (6”/8”) should always be installed for attenuation/infiltration systems in the
      event of heavy inflow of rain/surface water or undersized house venting installation.
      Technical data:
      DN 150/200 (6“/8“)
      Colour: Black
      Can be extended with standard DN 150/200 pipes (6”/8”)
      Product: GRAF Deaeration cover DN 150/200 (6”/8”)

      Additional items without material / service from Otto Graf GmbH
      Excavation for EcoBloc system

      8–10 cm (3.15”–3.94”) thick layer of gravel 8mm/16mm (0.03”/0.06”).
      Compressed with lightweight machine as horizontal and level plane to lay geotextile and EcoBloc Inspect
      elements – see separate items –.

      Backfill for EcoBloc system

      Gravel of size 20mm/40mm (0.79”/1.57”) for side and vertical filling of EcoBloc Inspect System.
      If EcoBloc Inspect are to be filled in layers, observe maximum fill height of around 30 cm (0.98’) and
      compress in layers in accordance with manufacturer's instructions.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerEcoBloc-maxx
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)350
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit