Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flachtank Platin XL
Flachtank Platin XL
Flachtank Platin XL

    Flachtank Platin XL

    Der Regenwasser-Flachtank Platin XL wurde speziell für die Regenwasser-Nutzung entwickelt. Er ist in den Größen 10.000 und 15.000 l erhältlich.

    Vorteile Flachtank Platin XL:

    • Domöffnung mit Edelstahlprofil für hohe Passgenauigkeit und Montagesicherheit
    • Drehbarer Tankdom für einfache Ausrichtung der Anschlussleitungen
    • Hochwertige integrierte Filtertechnik DN160 durch Tank-Ausbaupakete
    • Optional mit zweitem Tankdom
    • LKW-befahrbar bis 60 t Fahrzeuggewicht mit Teleskop-Domschacht LKW in Verbindung mit Lastverteilerplatte
    • Flexibler Anschluss bis DN315
    • Anschlussöffnungen mit vormontierten Lippendichtungen DN160
    • Tankhöhe nur 125 cm
    • Bei Bedarf lässt sich der Platin XL am Tankdom mit Anschlussstutzen bis DN315 ausstatten, an der Stirnseite bis DN200
    Spezifikation
    • Regenwasser Flachtank Platin XL 10.000 - 15.000 l

      Regenwasser-Flachtank Platin XL (10.000 und 15.000 Liter) für die Regenwassernutzung.

      Nahtlos aus hochwertigem Polyethylen (PE-LLD) - zu 100 % recycelbar - aus einem Stück gefertigt.

      LKW befahrbar bis SLW 30 mit bauseits zu erstellender Lastverteilplatte und entsprechender Abdeckung.

      Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten DN 100/150/200. Größere Anschlussstutzen bis DN 300 auf Anfrage.

      Domöffnung mit einrotiertem Edelstahlring - patentiert - für extreme Stabilität sowie höchste Passgenauigkeit und Montagesicherheit.

      Großer Einstiegsdom (360° drehbar) nach DIN 1989.

      Einstiegsöffnung Ø 800/650 mm, H = 610 mm. Optionale Fertigung mit zweitem Tankdom möglich.

      Abgedichtet bis Geländeoberkante in Verbindung mit Teleskop-Domschacht und Profildichtung.

      Tankumhüllung mit Rundkornkies (max. Körnung 8/16). Siehe Details EBA.

      Fabrikat: GRAF Regenwasser-Flachtank Platin XL

      Volumen [l]   Länge [mm]   Breite [mm]   Höhe [mm]   Gewicht [kg]
      10000   4900   2250   1910   460
      15000   7500   2250   1910   710
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFlat-Tank-Platin-XL
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit