Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sicker-Tunnel 300
Sicker-Tunnel 300
Sicker-Tunnel 300
Sicker-Tunnel 300
Sicker-Tunnel 300

    Sicker-Tunnel 300

    Platzsparend und preiswert. Vor allem für die Anwendung im privaten und ländlichen Bereich konzipiert.

    • Hergestellt aus 100 % Recycling-Kunststoff
    • Speziell für die Versickerung von Regenwasser entwickeltes Rigolenelement zur kontrollierten Ableitung des Regenwassers in den Untergrund.
    • Das System besteht aus einem oder mehreren Tunnel-Modulen und zwei Endplatten je Reihe (Zubehör Best.Nr. 231004).
    • Beliebig dimensionierbar
    • Die Verlegung erfolgt in einer Ebene.
    • Die Montage der Module ist einfach, schnell und variabel.
    • Der Einbau ist ohne schweres Gerät möglich - ein Sicker-Tunnel wiegt nur ca. 11 kg.
    • Um eine freie Gestaltung darüberliegender Flächen zu ermöglichen ist das System mit 59 kN/m² dauerhaft belastbar und damit LKW-befahrbar bis SLW 60.
    Spezifikation
    • Regenwasser Sicker-Tunnel 300

      Regenwasser Sicker-Tunnel 300 für die oberflächennahe, dezentrale Versickerung und Rückhaltung von Niederschlagswasser. Flächenhafte Wasserverteilung bei geringster Einbautiefe durch dreidimensionale Durchströmbarkeit. Leichter Einbau durch geringes Eigengewicht, ersetzt Kiespackungen, kein Kiesbedarf, die Sicker-Tunnel werden vliesummantelt direkt ins Erdreich eingebaut. Abgerundete Ecken vermeiden ein Reißen der Vliesummantelung. SLW 60-befahrbar bei Erdüberdeckung ≥ 75 cm. Je Versickerungsstrang werden 2 Endplatten benötigt.

      Technische Daten:

      • Maße (LxBxH): 1160 x 800 x 510 mm
      • Gewicht: ca.11 kg
      • Farbe schwarz
      • Material: Polypropylen
      • Inhalt: 300 Liter
      • Anschlüsse in der Endplatte: oben: DN 110, DN 160, DN 200, DN 300 / unten: DN 110

      Fabrikat: GRAF Sicker-Tunnel 300

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerInfiltration-Tunnel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)510
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)1160
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit