Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Saphir Light Fluid Separators

Saphir Light Fluid Separators

Google-Übersetzung,

Separatorsysteme für leichtflüssige Flüssigkeiten der Klassen I + II

Abscheider werden überall dort benötigt, wo Wasser mit Ölen und anderen leichten Flüssigkeiten verunreinigt ist. Abscheidesysteme werden nach Nennweite (NS) klassifiziert. Wenn Sie eine Anfrage für ein Abscheidesystem stellen, berechnen wir die benötigte Nennweite (NS) gemäß EN 858 Teil 2. Betreiber der folgenden Einrichtungen müssen sicherstellen, dass ein geeigneter und funktionsfähiger Abscheider installiert ist: Autowaschanlagen, Werkstätten, Tankstellen, Fuhrparks, Gefahrgutlager.

Koaleszenzabscheider und Brennstoffabscheider

Die KLsepa.compact+ Separatorsysteme sind Koaleszenzseparatoren der Klasse I. Sie verfügen über eine zusätzliche Koaleszenzeinheit, die einen deutlich höheren Abscheidegrad ermöglicht. Die KLsepa.compact Separatorsysteme sind Kraftstoffseparatoren der Klasse II. Ein Kraftstoffseparator erreicht einen Abscheidegrad von weniger als 100 mg Restöl pro Liter Wasser. Mit einer Koaleszenzeinheit kann dieser Wert auf unter 5 mg/l reduziert werden.

Spezifikation
  • Leichtflüssigkeis-speicher [l] Sludge [l] Volume [l] Ø max. [mm] Height [mm] Weight [kg]
    300 300 770 1155 1645 80
    500 400 1100 1155 1970 90
    300 600 1080 1155 1970 90
    300 600 1080 1155 1970 90
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSaphir-Light-Fluid-Separators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit