Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Underground Tank Carat S
Underground Tank Carat S
Underground Tank Carat S
Underground Tank Carat S
Underground Tank Carat S

    Underground Tank Carat S

    Google-Übersetzung,

    Die neue Generation der unterirdischen Carat-Regenwassertanks wurde speziell für die Regenwassernutzung entwickelt. Dank ihres geringen Gewichts und des umlaufenden H-Profils sind sie leicht zu transportieren.

    Logistische Vorteile des Carat S-Tanks

    Der Carat S-Tank besteht aus zwei Halbschalen, die übereinandergestapelt werden können. So lassen sich mehrere Tanks auf einer einzigen Palette für den Transport stapeln. Beispielsweise können fünf 6.500-Liter-Carat-S-Tanks oder neun 2.700-Liter-Carat-S-Tanks auf einer Palette untergebracht werden. Dadurch passt ein Standard-40-Fuß-Seecontainer mit einem Gesamtvolumen von bis zu 130.000 Litern in die Tanks! Dank dieser einzigartigen Stapelfunktion werden Transportkosten und Umweltbelastung durch Fahrzeugemissionen reduziert, während gleichzeitig weltweite Lieferungen möglich sind.

    Einfache und sichere Montage

    • Die patentierte Schnellverbindung (grün dargestellt) ermöglicht die schraubenlose Montage des Carat S-Tanks in nur wenigen Minuten. Die Demontage ist jederzeit möglich.
    • Das in den Profildichtungen verwendete erstklassige EPDM-Material (gelb dargestellt) wurde im Labor getestet. Es hat eine Lebensdauer von über 25 Jahren.
    • Die Zentrierschraube (orange dargestellt) gewährleistet die präzise und einfache Montage der beiden Gehäusehälften und verhindert so jegliche Undichtigkeiten.

    Weitere Vorteile

    • Höchste Stabilität und einzigartige Passgenauigkeit dank neuer Produktionsverfahren
    • Gleichbleibende Qualität durch ständige Produktionsüberwachung
    • Geeignet für die Fahrzeugverladung (in Kombination mit der teleskopierbaren Gusseisenabdeckung)
    • Grundwasserbeständig bis zur Mitte des Tanks dank der extrem stabilen Konstruktion
    • Kann beliebig oft erweitert werden
    • „US-Patent 7854338“

    Anwendung:

    • Globale Innovation – die neue Generation der Carat-Untergrundtanks für Regenwasser wurde speziell für die Regenwassernutzung entwickelt.
    • Der Carat-Tank kann mithilfe des modularen Systems individuell an Ihre Bedürfnisse als Garten- oder Haustank angepasst werden.
    • Für frostsichere Verlegung im Boden
    Spezifikation
    • Carat S underground tank

      Carat S underground tank, lorry-bearing up to LKW12, made from the high-quality material Duralen®, 100 % recyclable. 8 connection possibilities DN 100/150 (4”/6” pipe) – 5 prepared with lip seals DN 100 (4” pipe). Large dome shaft (360° turnable) according to DIN 1989. Access Ø 800/650 mm (31.5”/25.6”), height = 610 mm (24”). Sealed up to the top edge of ground using a telescopic dome shaft and profile seal. Certified of stability and watertightness according to DIN EN 12566-3.

      Tank volume : 2700 - 6500 liters (US gal.)

      Product: GRAF Carat S underground tank

      Volume [l] Length [mm] Width [mm] Height [mm] Weight [kg]
      2700 2080 1565 2010 120
      3750 2280 1755 2200 150
      4800 2280 1985 2430 185
      6500 2390 2190 2710 220
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUnderground-Tank-Carat-S
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit