Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vario 800 Schachtsystem
Vario 800 Schachtsystem
Vario 800 Schachtsystem
Vario 800 Schachtsystem
Vario 800 Schachtsystem
Vario 800 Schachtsystem

    Vario 800 Schachtsystem

    Das Vario 800 Schachtsystem lässt sich direkt in ein Versickerungs-oder Rückhaltesystem mit EcoBloc Inspect 420 bzw. EcoBloc Inspect 230 Rigolenkörpern einsetzen. Die Anschlussflächen der Inspektionskanäle im Vario 800 Schachtsystem sind passgenau auf das EcoBloc Inspect System abgestimmt.

    • Voll integrierbarer Schacht, daher kein zusätzlicher Aushub notwendig
    • Vielfältig einsetzbar (z. B. als Zulauf-, Retentions- oder Kontrollschacht)
    • An beliebiger Stelle im Raster der Rigole positionierbar
    • Kombinierbar mit den bewährten GRAF Abdeckungen und Schachtkomponenten
    • Anschlüsse über Zulaufmodul 360° drehbar
    • Sehr gute Zugänglichkeit mit 630 mm Lichte Weite
    • Anschlussflächen DN200 / 315 / 400
    • Passend für EcoBloc Inspect 420, EcoBloc Inspect 230 (halbe Bauhöhe) und EcoBloc flex
    • Schachtvolumen kann bei Bemessung des Rigolenvolumen mit einbezogen werden

    Der GRAF Vario 800 Schacht wird individuell für Ihr Objekt konfektioniert und einbaufertig an der Baustelle angeliefert.

    Spezifikation
    • Lagen  Volumen [l]   Länge [mm]  Breite [mm]  Höhe [mm]  Gewicht [kg]
      0,5  230  800  800  455  25
      1  420  800  800  760  35
      1,5  650  800  800  1115  48
      2  840  800  800  1420  58
      2,5  1070  800  800  1775  72
      3  1260  800  800  2080  82
      3,5  1490  800  800  2435  95
      4  1680  800  800  2740  105
      4,5  1910  800  800  3095  118
      5  2100  800  800  3400  129
      5,5  2330  800  800  3755  142
      6  2520  800  800  4060  152
      6,5  2750  800  800  4415  165
      7  2940  800  800  4720  175
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerVario-800-flex-shaft-system
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-19
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)800
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialPolypropylen
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Wasserversorgung und Entsorgung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit