Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AG-48-ADA - ADA Gate

AG-48-ADA - ADA Gate

Google-Übersetzung,

Das AG-48-ADA ist ein barrierefreies, barrierefreies Tor in voller Höhe, das auf Sicherheit und Einfachheit ausgelegt ist. Es lässt sich ideal neben einem unserer Drehkreuze mit Befestigungsmaterial platzieren und bietet vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten. Es kann mit einem Türöffner mit Panikstange, einem Magnetschloss mit Druckknopf oder einem herkömmlichen Türgriff mit Schlüssel und Einsteckschloss ausgestattet werden. Dank seiner robusten Schweißkonstruktion aus Stahl oder Edelstahl, einem manipulationssicheren Maschendraht (Nr. 9) und einem robusten, voll verstellbaren, hydraulischen Selbstschließscharnier ist dieses Tor langlebig.

Optionen:

– 48-Zoll-Durchgang (Sonderanfertigung auf Anfrage)

– Stahl mit Pulverbeschichtung oder verzinkt – Pulverbeschichtung über verzinktem – und Edelstahl

– Maschendraht Nr. 9 zum Schutz vor Manipulation oder vertikal geschweißte Rohre für den Füller im Tor, Glas mit Glasklammern ist ein optionaler Füller für das rostfreie ADA-Tor

Konfigurationen:

-Pull/Rim-Ausgang

-Ziehen/Schlagen/Rim-Ausgang

-Griff/Maglock/Sensebar

-Elektrischer Felgenausgang

Spezifikation
  • Finish

    Galvanized, Powdercoat, Powdercoat Over Galvanize, Stainless Steel

    Configuration

    Pull/Rim Exit, Pull/Strike/Rim Exit, Handle/Maglock/Sensebar, Electric Rim Exit

Technische Spezifikation
  • Referenznummerag-48-ada-ada-gates
  • ProduktfamilieADA Gates
  • ProduktgruppeFull Height ADA Gates
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTiefbau und Infrastruktur - Drehkreuze und Tore für Fußgängerzugang
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_34
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGates and turnstiles
  • Klassifizierung08 34 56
  • Format2014TitelSecurity Gates
  • OmniClassNummer23-29 00 00
  • OmniClassTitelFacility and Occupant Protection Products